Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veiligheidsswitch met aparte actuator (archief)
  2. AZ 201

AZ 201

Archief
AZ 201 image

AZ 201

Naar de categorie
Archief
AS-i AZ 201

AS-i AZ 201

  • •Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel
  • •Kunststofbehuizing
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •40 mm x 220 mm x 50 mm
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • •Intelligente diagnose
  • •Met deurdetectiesensor T
  • •Afdichtingsgraad IP67
Naar de categorie