Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Master-monitorcombinaties
  2. ASMM-2M-PB
Archief
ASMM-2M-PB

ASMM-2M-PB

  • 2 AS-Interface master geïntegreerd
  • Veldbus gateway: PROFIBUS DP
  • Geïntegreerde veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits , 256 Toestellen
  • 2-voudige AS-i voedingseenheid ontkoppeling met 2 x 4 A geïntegreerd; 1 voedingseenheden voor 2 AS-i circuits mogelijk
  • Diagnose-interface: Ethernet RJ-45; Veilige gekruiste communicatie met meerdere toestellen mogelijk; Web-Server geïntegreerd
  • Aansturing van tot 32 vrijgavecircuits,
    - 2 vrijgaven met relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd
    - 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 30 V / 0,5 A DC geïntegreerd
1 Producten
Archief
ASMM-2M-PB-RRSS

ASMM-2M-PB-RRSS

Artikelnummer 103001348

AS-i Master-Monitor combinatie

1 Gevonden resultaten.