ASMM-2M-PB-RRSS
Archief
Artikelnummer:103001348


Product omschrijving
- 2 AS-Interface master geïntegreerd
- Veldbus gateway: PROFIBUS DP
- Geïntegreerde veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits , 256 Toestellen
- 2-voudige AS-i voedingseenheid ontkoppeling met 2 x 4 A geïntegreerd; 1 voedingseenheden voor 2 AS-i circuits mogelijk
- Diagnose-interface: Ethernet RJ-45; Veilige gekruiste communicatie met meerdere toestellen mogelijk; Web-Server geïntegreerd
- Aansturing van tot 32 vrijgavecircuits,- 2 vrijgaven met relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd- 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 30 V / 0,5 A DC geïntegreerd