AZ 17-11ZRK-2243 5,0M
AZ 17-11ZRK-2243 5,0M
Typebenaming van het product: AZ 17-(1)Z(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
zonder | Kabelwartels M16 |
2243 | Frontale kabeluitgang |
2243-1 | Kabeluitgang aan de achterkant |
ST | Stekker M12, 4-polig |
(4) | |
1637 | vergulde contacten |
(5) | |
5M | Kabellengte 5 m |
6M | Kabellengte 6 m |
- Frontale kabeluitgang
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- kleine bouwvorm
- Universele codering
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- 8 bedieningsvlakken
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 17-11ZRK-2243 5,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101136474 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661050935 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG CCC |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Brutogewicht |
425 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Arrêteerkracht |
Ja |
Aantal hulpcontacten |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Opmerking (B10D maakcontact (NO)) |
Bij 10% Ie en ohmsche contactlast |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Arrêteerkracht |
30 N |
gedwongen verbrekingsweg |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
17 N |
Max. bedieningssnelheid |
2 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Kabel |
Lengte van de kabel |
5 m |
Kabelingang |
frontale |
Aderdoorsnede |
0,75 mm2 |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
30 mm |
Hoogte van de sensor |
65 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
6 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De bedieningssleutels zijn niet in de levering van de schakelaars inbegrepen. Gleufsluitingen voor het stofdicht afdekken van de ongebruikte openingen |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Individuele codering op aanvraag verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
CCC certificaat
Goedkeuringscertificaat
UL-certificaat
UKCA Declaration of Conformity
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schakelwegdiagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 11:40