AZ201-I2-CC-T-1P2P
Archief
Artikelnummer:103015817

Product omschrijving
- Meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- Max. lengte van de sensorketting 200 m
- Zelfbewakende serieschakeling
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Intelligente diagnose