AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R
AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R
Typebenaming van het product: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Veeraansluitklemmen |
SK | Schroefaansluitklemmen |
ST | Stekker M12 x 1 |
(2) | |
11/03 | 1 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie) |
12/11 | 2 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie) |
12/03 | 1 maakcontacten (NO) / 5 verbreekcontact (NC) |
11/12 | 2 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie) |
12/12 | 2 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC) |
(3) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(5) | |
zonder | Zijdelingse hulpontgrendeling |
ED | Hulpontgrendeling aan de kant van het deksel |
EU | Hulpontgrendeling aan de achterkant |
(6) | |
T | Zijdelingse paniekontgrendeling |
TD | Paniekontgrendeling aan de kant van het deksel |
TU | Paniekontgrendeling aan de achterkant |
N | Noodontgrendeling |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
zonder | zonder LED |
G | met LED (alleen voor Us: 24 VAC/DC) |
(9) | |
B1 | inclusief bediensleutel B1 |
B1E | inclusief bediensleutel B1E |
B6L | inclusief bediensleutel B6 links |
B6R | inclusief bediensleutel B6 rechts |
B1-1747 | inclusief bediensleutel B1-1747 |
B1-2024 | inclusief bediensleutel B1-2024 |
B1-2053 | inclusief bediensleutel B1-2053 |
B1-2177 | inclusief bediensleutel B1-2177 |
- Schroefaansluiting
- Zijdelingse hulpontgrendeling
- 2 kabelingangen M 16 x 1.5
- rechtsuitvoering
- Compacte bouwvorm
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Dubbel geïsoleerd
- Hoge vasthoudkracht
- Lange levensduur
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103014449 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661496399 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
|
IFA cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
algemene informatie |
Individuele codering |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
hoog |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Roestvrij staal |
Algemene gegevens - Eigenschappen
arbeidsstroomprincipe |
Ja |
Paniekontgrendeling |
Ja |
hulpontgrendeling |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
3 |
Aantal hulpcontacten |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
4 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, tot |
c |
Sturingscategorie |
1 |
B10D verbreekcontact (NC) |
2.000.000 schakelingen |
Opmerking |
Electrical life on request. |
B10D Maakcontact (NO) |
1.000.000 schakelingen |
Opmerking |
at 10% Ie and ohmic load |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Classificatie - Foutuitsluiting
Opgelet: |
Bruikbaar wanneer een foutuitsluiting voor een gevaarlijke beschadiging van de 1-kanalige mechaniek toegelaten is en voldoende bescherming tegen manipulatie gegarandeerd is. |
Performance Level, tot |
d |
Sturingscategorie |
3 |
Opmerking |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
95 mm |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Speling bedieningssleutel in bedieningsrichting |
5,5 mm |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Arrêteerkracht |
30 N |
gedwongen verbrekingsweg |
10 mm |
Positieve openingskracht per verbreekcontact, minimaal |
10 N |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
20 N |
Max. bedieningssnelheid |
2 m/s |
Bevestiging |
Schroeven |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
3x M6 |
Aandraaimoment voor de bevestigingsschroeven van het toesteldeksel |
0,6 Nm |
Opmerking |
The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab. |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
2 x M16 x 1,5 |
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Toegelaten kabeltype |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
130 mm |
Hoogte van de sensor |
90 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-30 ... +60 °C |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Beschermklasse |
II |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Nominale voedingsspanning |
24 VAC/DC |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom |
1.000 A |
Stroomverbruik, maximum |
10 W |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact |
Maximale schakelfrequentie |
1.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Inschakelduur magneet |
100 % |
Testimpulsduur, maximum |
5 ms |
Testimpulsinterval, minimum |
50 ms |
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
2,5 A |
Elektrische gegevens - Hulpcontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
2,5 A |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Bedieningssleutel kan niet bijbesteld worden! sleufafsluitstrip De bedieningssleutel is bij de levering inbegrepen |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Omdat bij spanningsuitval of het bedienen van de hoofdschakelaar de beschermvoorziening onmiddellijk geopend kan worden, mogen de veiligheidsvergrendelingen met arbeidsstroomprincipe alleen in uitzonderlijke gevallen na precieze inschatting van het ongevallenrisico gebruikt worden. |
Opmerking (paniekontgrendeling) |
In geval van nood bediening in de gevarenzone In ontgrendelde positie is de beschermvoorziening tegen onvrijwillig sluiten beveiligd |
Opmerking (hulpontgrendeling) |
Bij onderhoud, regeling, enz. Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
DGUV-certificaat
CCC certificaat
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets bedieningssleutel
Schakelwegdiagram
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-conformiteitsverklaring | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Verklaring: | Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen. |
Benaming van de component: | AZM 161 I |
Type: | zie bestelsleutel |
Beschrijving van de component: | Vergrendelvoorziening met elektromagnetische vergrendeling voor veiligheidsfuncties |
Geharmoniseerde Richtlijnen: | Machinerichtlijn | 2006/42/EG |
EMC-Richtlijn | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlijn | 2011/65/EU |
Toegepaste normen: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Plaats en datum van opstelling: | Wuppertal, 9 november 2021 |
![]() |
Rechtsgeldige handtekening Philip Schmersal Directeur |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 9/10/2025 12:27