schmersal_s_icon.png

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

Código do item: 103014449

Downloads

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
Descrição do tipo de produtos:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCBornes com mola de fixação
SKBornes com rosca
STConector M12 x 1

(2)
11/031 contatos normalmente abertos (NA) / 4 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/112 contatos normalmente abertos (NA) / 3 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/031 contato normalmente abertos (NA) / 5 normalmente fechado (NF)
11/122 contatos normalmente abertos (NA) / 3 contatos normalmente fechados (NF) (Só para versão com conector)
12/122 contatos normalmente abertos (NA) / 4 normalmente fechados (NF)

(3)
semForça de retenção 5 N
RForça de retenção 30 N

(4)
semPrincípio de travamento por mola
APrincípio de travamento por corrente elétrica

(5)
semDestravamento auxiliar lateral
EDDestravamento auxiliar no lado da tampa
EUDestravamento auxiliar no lado traseiro

(6)
TDestravamento de emergência lateral
TDDestravamento auxiliar de emergência na tampa da chave
TUDestravamento auxiliar de emergência na parte traseira da chave
NDestravamento de emergência

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
semsem LED
GCom LED (só para Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1incl. atuador B1
B1Eincl. atuador B1E
B6Lincl. atuador B6 esquerdo
B6Rincl. atuador B6 direito
B1-1747incl. atuador B1-1747
B1-2024incl. atuador B1-2024
B1-2053incl. atuador B1-2053
B1-2177incl. atuador B1-2177
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Conexão por parafuso
  • Destravamento auxiliar lateral
  • 2 Entradas de condutor M 16 x 1.5
  • na versão à direita
  • Formato compacto
  • Para raios de atuação pequenos alinhados com ou a 90° em relação ao plano do atuador
  • Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
  • Codificação individual
  • Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
  • Isolamento protegido
  • alta força de fechamento
  • Longa durabilidade
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

Número de artigo (Número de encomenda)

103014449

EAN (European Article Number)

4030661496399

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-26-03

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-26-03

Número ETIM, versão 7.0

EC002593

Número ETIM, versão 6.0

EC002593

Homologações - Instruções

Certificados

IFA

cULus

CCC

Propriedades globais

Instruções

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

informações gerais

Codificação individual

Nível de codificação conforme EN ISO 14119

Alto

Princípio ativo

eletromecânico

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo

Material do atuador

Aço inoxidável

Propriedades globais - Características

Princípio de travamento por corrente elétrica

Sim

Dispositivo de destravamento de emergência (anti-pânico)

Sim

Desbloqueio auxiliar

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Número de direções de atuação

3

Número de contatos auxiliares

2

Número de contatos de segurança

4

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Performance Level, até

c

Categoria conforme EN ISO 13849

1

B10D Normalmente fechado (NF)

2.000.000 comutações

Orientação

Vida útil elétrica sob consulta.

B10D Contacto normalmente aberto (NA)

1.000.000 comutações

Orientação

a 10% le e carga resistiva

Vida útil

20 Ano(s)

Avaliação de segurança - Exclusão de erros

Por favor, note:

Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada.

Performance Level, até

d

Categoria conforme EN ISO 13849

3

Orientação

para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada.

Vida útil

20 Ano(s)

Dados mecânicos

Raio mínimo do atuador

95 mm

Mínima resistência mecânica

1.000.000 comutações

Folga do atuador da direção de acionamento

5,5 mm

Força de engate segundo a EN ISO 14119

2.000 N

Força de engate, máximo

2.600 N

Força de retenção

30 N

Percurso de abertura, obrigatório

10 mm

Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo

10 N

Força de abertura obrigatória, mínimo

20 N

Velocidade de atuação, máximo

2 m/s

Fixação

parafusos

Versão dos parafusos de fixação

3x M6

Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro

0,6 Nm

Orientação

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

Dados mecânicos - dimensões

Cabo guia

2 x M16 x 1,5

Conexão, conector

Bornes com rosca

Secção mínima dos cabos de conexão,

0,25 mm²

Secção máxima dos cabos de conexão,

1,5 mm²

Orientação (secção dos cabos de conexão)

Todas as indicações sobre a secção dos cabos incluem os fios condutores.

Tipo de cabo admissível

Rígido de um fio

Rígido de vários fios

Flexível

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

30 mm

Largura de sensor

130 mm

Altura do sensor

90 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +60 °C

Orientação (humidade relativa)

não condensado

sem gelo

Classe de proteção

II

Altura de instalação permitida sobre NN, máximo

2.000 m

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição de isolação da tensão

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima

4 kV

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Medição da tensão de comando

24 VAC/DC

Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A}

1.000 A

Potência admissão elétrica, máximo

10 W

Elemento de comutação

Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NF/NA)

Princípio de comutação

Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva

Frequência de comutação

1.000 /h

Material dos contatos, elétrico

Prata

Dados elétricos - Controle da bobina IN

Ciclo de carga do íman

100 %

Duração do impulso de teste, máximo

5 ms

Intervalo do impulso de teste, mínimo

50 ms

Dados elétricos - Contactos de segurança

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

2,5 A

Dados elétricos - Contactos auxiliares

Tensão, categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Potência, categoria de aplicação AC-15

4 A

Tensão, categoria de aplicação DC-13

24 VDC

Potência, categoria de aplicação DC-13

2,5 A

Dados gerais

Orientação (Aplicações de aplicação)

Dispositivo de segurança deslocável

Proteção móvel

Dispositivo de segurança giratório

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Não disponível como peça sobressalente

Fechamento da fenda

O atuador está incluído no escopo de fornecimento

Orientação

Orientação (geral)

Visto que o dispositivo de proteção pode ser aberto diretamente em caso de atuação da chave geral ou de queda de energia, as chaves de segurança que funcionam segundo o princípio de travamento por corrente elétrica podem ser instalados apenas em casos especiais, depois de ser realizada uma análise criteriosa do risco de acidentes.

Orientação (desbloqueio de fuga em emergência)

Em caso de emergência acionamento no interior da área de risco

Quando o dispositivo de segurança está desbloqueado existe uma proteção para evitar o fechamento por acidente

Orientação (desbloqueio auxiliar)

em manutenção, instalação, etc.

para o destravamento manual utilizar a chave triângulo M5 que é disponibilizada como acessório.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Desenho dimensional componente básico

Diagrama das comutações

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, November 9, 2021
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 23/10/2025 05:39