schmersal_s_icon.png

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

Codice prodotto: 103014449

Downloads

ePLAN Dati
SISTEMA Dati
Codice:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCMorsetti a molla
SKMorsetti a vite
STConnettore M12 x 1

(2)
11/03Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 1 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 3 d'apertura (NC) con spina integrata
12/11Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) con spina integrata
12/03Magnete: 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 3 contatti d'apertura (NC)
11/12Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 1 contatto d'apertura (NC) con spina integrata
12/12Magnete: 1 contatto di chiusura (NO); 2 contatto d'apertura (NC) / azionatore: 1 contatto di chiusura (NO), 2 contatto d'apertura (NC)

(3)
senzaForza di ritenuta 5 N
RForza di ritenuta 30 N

(4)
senzaPrincipio di corrente di riposo
APrincipio di corrente di lavoro

(5)
senzaSblocco ausiliario laterale
EDSblocco ausiliario lato coperchio
EUSblocco ausiliario lato posteriore

(6)
TSblocco di fuga laterale
TDSblocco di fuga lato coperchio
TUSblocco di fuga lato posteriore
NSblocco di emergenza

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
senzaSenza LED
Gcon LED (solo per Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1Incluso azionatore B1
B1EIncluso azionatore B1E
B6LIncluso azionatore B6 a sinistra
B6RIncluso azionatore B6 a destra
B1-1747Incluso azionatore B1-1747
B1-2024Incluso azionatore B1-2024
B1-2053Incluso azionatore B1-2053
B1-2177Incluso azionatore B1-2177
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • collegamento a vite
  • Sblocco manuale laterale
  • 2 passacavi M 16 x 1.5
  • Versione destra
  • Forma compatta
  • Per raggi di azionamento molto piccoli sul lato stretto e sul lato largo dell'azionatore
  • Ritenuta
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • Isolamento di protezione
  • Elevata forza di ritenuta
  • Lunga durata
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm

Dati per l'ordine

Codice

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R

Codice articolo (codice d'ordine)

103014449

EAN (European Article Number)

4030661496399

Numero eCl@ss, versione 12.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

Numero ETIM, versione 7.0

EC002593

Numero ETIM, versione 6.0

EC002593

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

IFA

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

informazioni generali

Codifica individuale

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

alto

principio d'azione

elettromeccanico

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

materiale dell'azionatore

Acciaio inossidabile

Dati generali - Caratteristiche

Principio di corrente di lavoro

Sblocco di fuga

Sblocco manuale

Display integrato, stato

Numero direzioni di azionamento

3

quantità di contatti ausiliari

2

quantità di contatti di sicurezza

4

Osservazioni per la sicurezza

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Performance Level, fino a

c

Categoria di comando

1

B10D (contatto NC)

2.000.000 manovre

Osservazioni

Electrical life on request.

B10D contatto NA

1.000.000 manovre

Osservazioni

at 10% Ie and ohmic load

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti

Nota bene:

installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.

Performance Level, fino a

d

Categoria di comando

3

Osservazioni

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Raggio di azionamento, minimo

95 mm

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Gioco dell'azionatore di nella direzione di azionamento

5,5 mm

Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119

2.000 N

Forza di mantenimento in chiusura, massima {N}

2.600 N

Forza di ritenuta

30 N

corsa d'apertura obbligata

10 mm

Forza di apertura positiva per contatto NC, minima

10 N

Forza di apertura obbligata, minima

20 N

Velocità di azionamento, massima

2 m/s

Montaggio

Viti

Versione delle viti di fissaggio

3x M6

Coppia di serraggio delle viti di fissaggio per il coperchio della custodia

0,6 Nm

Osservazioni

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Cablaggio

2 x M16 x 1,5

Connettore di collegamento

Morsetti a vite

Sezione di collegamento, minima

0,25 mm²

Sezione di collegamento, massimo

1,5 mm²

Osservazioni

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Tipo di cavo consentito

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

30 mm

larghezza del sensore

130 mm

altezza del sensore

90 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Temperatura ambiente

-30 ... +60 °C

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Classe di protezione

II

Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima

2.000 m

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

6 A

Tensione d'alimentazione comando

24 VAC/DC

Corrente di cortocircuito nominale richiesta

1.000 A

Potenza elettrica assorbita, massima

10 W

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

slow action, positive break NC contact

Frequenza di commutazione massima

1.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Dati elettrici - Comando magnete IN

Durata di azionamento magnete

100 %

Durata dell'impulso di prova, massimo

5 ms

Intervallo dell'impulso di prova, minimo

50 ms

Dati elettrici - Contatti di sicurezza

Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Corrente, categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

2,5 A

Dati elettrici - Contatti ausiliari

Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Corrente, categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

2,5 A

Altri dati

Nota (applicazioni)

dispositivo di sicurezza scorrevole

dispositivo di sicurezza rimovibile

interruttori di sicurezza rotativi

Fornitura

Fornitura

Azionatore non può essere riordinato!

Tappo per fessure

The actuator is included in the scope of delivery

Osservazioni

Nota (generale)

Poiché in caso di mancanza di tensione o di azionamento dell'interruttore principale il dispositivo di protezione può essere aperto immediatamente, le elettroserrature con principio di corrente di lavoro possono essere utilizzate solo in casi specifici dopo un'approfondita valutazione del rischio di incidenti.

Osservazioni (Sblocco di fuga)

In caso di emergenza azionamento all'interno dell'area di pericolo

In posizione sbloccata il dispositivo di sicurezza è protetto da chiusura involontaria

Osservazioni (Sblocco manuale)

In caso di manutenzione, installazione ecc.

Per lo sblocco manuale con chiave triangolare M5, disponibile come accessorio

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:AZM 161 I
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Blocco con ritenuta elettromagnetica per funzioni di sicurezza
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE
 Direttiva EMC2014/30/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:DIN EN 60947-5-1:2018
EN ISO 14119:2013
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 9 novembre 2021
  GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 04.10.2025, 07:33