AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R
AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R
Product type description: AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9) |
(1) | |
CC | Cage clamps |
SK | Screw terminals |
ST | M12 connector |
(2) | |
11/03 | Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 3 NC contacts with connector plug |
12/11 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug |
12/03 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contact / Actuator: 3 NC contacts |
11/12 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug |
12/12 | Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 2 NC contacts |
(3) | |
without | Latching force 5 N |
R | Latching force 30 N |
(4) | |
without | Power to unlock |
A | Power to lock |
(5) | |
without | Lateral manual release |
ED | Manual release on the cover side |
EU | Manual release on the rear side |
(6) | |
T | Lateral emergency exit |
TD | Emergency exit on the cover side |
TU | Emergency exit on the rear side |
N | Emergency release |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
without | without LED |
G | with LED (only for Us: 24 VAC/DC) |
(9) | |
B1 | Actuator B1 included |
B1E | Actuator B1E included |
B6L | Actuator B6 left included |
B6R | Actuator B6 right included |
B1-1747 | Actuator B1-1747 included |
B1-2024 | Actuator B1-2024 included |
B1-2053 | Actuator B1-2053 included |
B1-2177 | Actuator B1-2177 included |
- Vida bağlantısı
- Yandan manuel serbest bırakma
- 2 kablo girişleri M 16 x 1.5
- sağ taraf modeli
- Kompakt tasarım
- Aktüatörün düzlemi doğrultusunda veya düzlemine 90° açıda çok küçük aktüatör yarı çapları için
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Tek olarak kodlama
- ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi YÜKSEK
- Çift izolasyonlu
- Etkili tutma kuvveti
- Uzun ömür
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6R |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103014449 |
EAN (European Article Number) |
4030661496399 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
|
IFA cULus CCC |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
genel bilgiler |
Tek olarak kodlama |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Yüksek |
Etkili kural |
elektromekanik |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Malzeme, aktüatör |
Paslanmaz çelik |
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvveti |
Evet |
Acil çıkış |
Evet |
Manuel bırakma |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
3 |
Yardımcı kontaktların sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
4 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, up to |
c |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 operasyon sayısı |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1.000.000 operasyon sayısı |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma
Please note: |
Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed. |
Performance Level, up to |
d |
Category |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Aktüatör yarı çapı, minimum |
95 mm |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Uyarı yönündeki uyarı boşluğu |
5,5 mm |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
2.000 N |
Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} |
2.600 N |
Mandallama kuvveti |
30 N |
pozitif fren hareketi |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N} |
20 N |
Kumanda hızı, maximum |
2 m/s |
Montaj |
Vidalar |
Type of the fixing screws |
3x M6 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover |
0,6 Nm |
Note |
The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab. |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
2 x M16 x 1,5 |
Konektör, konektör |
Vida terminalleri |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
30 mm |
Sensörün genişliği |
130 mm |
Sensörün yüksekliği |
90 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Protection class |
II |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
N 60947-5-1 uyarınca koşullu nominal kısa devre akımı |
1.000 A |
Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum |
10 W |
Anahtarlama elemanı |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
slow action, positive break NC contact |
Anahtarlama frekansı |
1.000 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektriksel veriler - Emniyet kontağı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Elektriksel veriler - Yardımcı kontak
Voltage, Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
2,5 A |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
sürgülü emniyetli koruma kapısı kaldırılabilir koruma menteşeli emniyetli koruma |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Yedek parça olarak mevcut değildir Slot sızdırmazlık tapaları The actuator is included in the scope of delivery |
Note
Note (General) |
Interlocks with the power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the guarding device can immediately be opened on failure of the electrical power supply or when the main switch is opened. |
Note (Emergency exit) |
In case of emergency actuation from within the hazardous area In removed condition, the guard device is protected against unintentional closing |
Note (Manual release) |
Bakım, kurma v.s. İçin For manual release using M5 triangular key, available as accessory |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
DGUV Sertifikası
CCC sertifikasyonu
Broşür
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 161 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | DIN EN 60947-5-1:2018 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 9, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.04.2025 07:57