AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC
Artikelnummer:101144339

Product omschrijving
- Aansluitstekker M12, 4-polig
- A- en B-codering van de stekker
- Zijdelingse hulpontgrendeling
- Dubbel geïsoleerd
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
- zeer geschikt voor frontale montage
Log in om prijzen te zien