AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC
Artikelnummer:103045797

Product omschrijving
- Zijdelingse hulpontgrendeling
- Schroefaansluiting
- Dubbel geïsoleerd
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
- zeer geschikt voor frontale montage