AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC
AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC
Typebenaming van het product: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
zonder | Snijklemmen |
SK | Schroefaansluitklemmen |
(2) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(3) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
I | Individuele codering |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(5) | |
zonder | kabelwartels |
ST | Stekker M12 x 1 |
(6) | |
B1 | met bediensleutel B1 |
B5 | met bediensleutel B5 |
B6L | met bediensleutel B6L |
B6R | met bediensleutel B6R |
(7) | |
zonder | hulpontgrendeling |
2197 | zijdelingse hulpontgrendeling (standaard bij de stekker- en ruststroomversie) |
1637 | vergulde contacten |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) |
11/02 | 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 2 verbreekcontacten (NC) |
12/00 | 1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / - |
12/11 | 1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) |
12/02 | 1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / 2 verbreekcontacten (NC) |
02/01 | 2 verbreekcontacten (NC), - / 1 verbreekcontact (NC) |
02/10 | 2 verbreekcontacten (NC), - / 1 maakcontact (NO), - |
(2) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(4) | |
B1 | met bediensleutel B1 |
B5 | met bediensleutel B5 |
B6L | met bediensleutel B6L |
B6R | met bediensleutel B6R |
(5) | |
1637 | vergulde contacten |
(6) | |
2197 | Hulpontgrendeling voor ruststroomprincipe |
- Dubbel geïsoleerd
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103035125 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661537238 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
BG cULus CCC |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
algemene informatie |
Individuele codering |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
hoog |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
350 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
hulpontgrendeling |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
2 |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, tot |
d |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Classificatie - Foutuitsluiting
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
140 mm |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
1.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
1.300 N |
Arrêteerkracht |
30 N |
gedwongen verbrekingsweg |
11 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
8,5 N |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
17 N |
Max. bedieningssnelheid |
2 m/s |
Bevestiging |
Schroeven |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M5 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
M 16 x 1,5 |
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen |
Draaddoorsnede, minimum |
0,25 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
1,5 mm² |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
30 mm |
Breedte van de sensor |
108 mm |
Hoogte van de sensor |
84 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
+25 ... +85 °C |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Beschermklasse |
II |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
4 A |
Nominale voedingsspanning |
24 VAC/DC |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Stroomverbruik, maximum |
10 W |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Opmerking (schakelelement) |
Wisselcontact met dubbele verbreking of 2 of 3 of 4 verbreekcontacten, galvanisch gescheiden contactbruggen |
Schakelprincipe |
Tastschakeling, gedwongen verbrekend contact |
Schakelfrequentie |
1.000 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
schuifbare beschermvoorziening afneembare beschermvoorziening scharnierbare beschermvoorziening |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Bedieningssleutel kan niet bijbesteld worden! sleufafsluitstrip De bedieningssleutel is bij de levering inbegrepen |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De bedieningssleutel is niet apart leverbaar. |
Opmerking (hulpontgrendeling) |
rechts Zijdelingse hulpontgrendeling Voor handmatige ontgrendeling met driekantsleutel M3 (in de levering inbegrepen) |
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
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 1/05/2024 06:48