AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC
AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC
Descrição do tipo de produtos: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
sem | Método de terminação IDC |
SK | Conexão por parafuso |
(2) | |
11 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) |
02 | 2 normalmente fechados (NF) |
(3) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
I | Codificação individual |
(4) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(5) | |
sem | conexões roscadas |
ST | Conector M12 x 1 |
(6) | |
B1 | Com atuador B1 |
B5 | Com atuador B5 |
B6L | Com atuador B6L |
B6R | Com atuador B6R |
(7) | |
sem | Desbloqueio auxiliar |
2197 | Desbloqueio auxiliar lateral (Princípio de travamento por mola) |
1637 | Contatos dourados |
(8) | |
24 VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110 VAC | Us 110 VAC |
230 VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) |
11/02 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) / 2 normalmente fechados (NF) |
12/00 | 1 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF) |
12/11 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechados (NF) / 1 Contato normalmente aberto (NA), 1 normalmente fechado (NF) |
12/02 | 1 Contato normalmente aberto (NA), 2 normalmente fechados (NF) / 2 normalmente fechados (NF) |
02/01 | 2 normalmente fechados (NF), - / 1 normalmente fechado (NF), - |
02/10 | 2 contatos normalmente fechados (NF), - / 1 Contato normalmente aberto (NA), - |
(2) | |
sem | Força de retenção 5 N |
R | Força de retenção 30 N |
(3) | |
sem | Princípio de travamento por mola |
A | Princípio de travamento por corrente elétrica |
(4) | |
B1 | Com atuador B1 |
B5 | Com atuador B5 |
B6L | Com atuador B6L |
B6R | Com atuador B6R |
(5) | |
1637 | Contatos dourados |
(6) | |
2197 | Desbloqueio auxiliar para o princípio de travamento por mola |
- Isolamento protegido
- Codificação individual
- Nível de codificação ELEVADO de acordo com ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Formato compacto
- Bloqueio com proteção contra travamento incorreto.
- Longa durabilidade
- alta força de fechamento
- Particularmente apropriado para portas deslizantes
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM 170SK-02/01ZRI-B1-2197 24VAC/DC |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103035125 |
EAN (European Article Number) |
4030661537238 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC002593 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
|
IFA cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
informações gerais |
Codificação individual |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
Alto |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Material do atuador |
Aço inoxidável |
Peso bruto |
350 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de travamento por mola |
Sim |
Desbloqueio auxiliar |
Sim |
Número de direções de atuação |
2 |
Número de contatos de segurança |
3 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, até |
c |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normalmente fechado (NF) |
2.000.000 comutações |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Orientação |
para utilização de 2 canais e com unidade lógica adequada. |
Vida útil |
20 Ano(s) |
Dados mecânicos
Raio mínimo do atuador |
140 mm |
Mínima resistência mecânica |
1.000.000 comutações |
Força de engate segundo a EN ISO 14119 |
1.000 N |
Força de engate, máximo |
1.300 N |
Força de retenção |
30 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
11 mm |
Força de abertura obrigatória por contacto NF, mínimo |
8,5 N |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
17 N |
Velocidade de atuação, máximo |
2 m/s |
Fixação |
parafusos |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M5 |
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo |
0,7 Nm |
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo |
1 Nm |
Orientação |
Torx T10 |
Dados mecânicos - dimensões
Cabo guia |
1 x M20 x 1,5 |
Conexão, conector |
Bornes com rosca |
Secção mínima dos cabos de conexão, |
0,25 mm² |
Secção máxima dos cabos de conexão, |
1,5 mm² |
Tipo de cabo admissível |
Rígido de um fio Rígido de vários fios Flexível |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do sensor |
30 mm |
Largura de sensor |
108 mm |
Altura do sensor |
84 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP67 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +60 °C |
Temperatura para armazenar e transportar |
+25 ... +85 °C |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Classe de proteção |
II |
Altura de instalação permitida sobre NN, máximo |
2.000 m |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Medição de isolação da tensão |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira conf. IEC 60947-1 |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Medição da tensão de comando |
24 VAC/DC |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1.000 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
12 W |
Elemento de comutação |
2 contacto normalmente aberto (NA), 1 contactos normalmente fechados (NF) |
Orientação (elemento de comutação) |
Comutador com dupla interrupção Zb ou 2 NF, 3 NF ou 4 NF com pontes de contato com isolação galvânica |
Princípio de comutação |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Frequência de comutação |
1.000 /h |
Material dos contatos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - Controle da bobina IN
Ciclo de carga do íman |
100 % |
Duração do impulso de teste, máximo |
5 ms |
Intervalo do impulso de teste, mínimo |
50 ms |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Tensão, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Tensão, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Não disponível como peça sobressalente Fechamento da fenda O atuador está incluído no escopo de fornecimento |
Orientação
Orientação (geral) |
O atuador não está disponível separadamente. |
Orientação (desbloqueio auxiliar) |
direita em baixo Destravamento auxiliar de acesso lateral para o desbloqueio manual - chave triângulo M3 (incluída no escopo do fornecimento) |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Certificação da inspeção da amostra do produto
Certificação CCC
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 20/10/2024 06:40