AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC
Artikelnummer:103006398


Product omschrijving
- Zijdelingse hulpontgrendeling
- Stekkeraansluiting, draaibaar
- Dubbel geïsoleerd
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
- zeer geschikt voor frontale montage