Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veiligheidsvergrendeling
  2. AZM 201 D
Archief
AZM 201 D

AZM 201 D

  • 2 OSSD veiligheidsuitgangen voor veiligheidsdeurbewaking
  • 2 OSSD veiligheidsuitgangen voor bewaking van de veiligheidsvergrendeling
  • symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Kunststofbehuizing
  • Intelligente diagnose
  • 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 1,5 mm horizontaal
  • Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
  • Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
5 Producten
Archief
AZM201D-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-ST2-T-1P2P2P

Artikelnummer 103026879

Veiligheidsvergrendeling

Archief
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P

Artikelnummer 103026877

Veiligheidsvergrendeling

Archief
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1

Artikelnummer 103042149

Veiligheidsvergrendeling

Archief
AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

AZM201D-I2-ST2-T-1P2P2P-A

Artikelnummer 103042147

Veiligheidsvergrendeling

Archief
AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

AZM201D-ST-T-1P2P2P-2965-1-DU

Artikelnummer 103046770

Veiligheidsvergrendeling

5 Gevonden resultaten.