Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRITEN
Schmersal
  1. Veiligheidsvergrendeling
  2. AZM190
Archief
AZM190

AZM190

  • Kunststofbehuizing
  • Lange levensduur
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Bedieningskop 4 x 90º draaibaar
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Aansluitruimte
  • Smalle bouwvorm, zeer geschikt voor montage aan klapdeuren, aluminiumprofielen en omheiningen
  • Afdichtmechanisme tegen indringen van vuil
  • Schroefklemaansluiting
9 Producten
Archief
AZM190-11/01RK-24VDC

AZM190-11/01RK-24VDC

Artikelnummer 131029937

Veiligheidsvergrendeling

Archief
AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

AZM 190-02/10RKN 230 VAC-M20

Artikelnummer 101155679

Veiligheidsvergrendeling

Archief
AZM190-B5

AZM190-B5

Artikelnummer 101029966

Bedieningssleutel

Archief
AZM190-11/01RKAT-24VDC

AZM190-11/01RKAT-24VDC

Artikelnummer 103034469

Veiligheidsvergrendeling

Archief
MP190

MP190

Artikelnummer 101029969

Montageplaat

Archief
MP190-V

MP190-V

Artikelnummer 103009486

Montageplaat

Archief
MP190-VD

MP190-VD

Artikelnummer 103009487

Montageplaat

Archief
AZM190-02/01RK-48VAC

AZM190-02/01RK-48VAC

Artikelnummer 133016950

Veiligheidsvergrendeling

Archief
AZM190-11/01RKAE0-115VAC

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

Artikelnummer 133006287

Veiligheidsvergrendeling

9 Gevonden resultaten.