BDF100
Artikelnummer:
-
BDF100
Artikelnummer:
-
Typebenaming van het product: BDF 100-(1)-(2)-(3)-ST |
(1) | |
NH-G | Noodstop zonder beschermkraag |
NHK-G | Noodstop met beschermkraag |
(2) |
(1) | |
20 | 2 maakcontacten (NO) |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
(2) | |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
WS 20/30 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 20/30 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
(3) | |
zonder | zonder signaallamp |
G/RD | Signaallamp rood |
G/GN | Signaallamp groen |
G/YE | Signaallamp geel |
G/BU | Signaallamp blauw |
G/WH | Signaallamp wit |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
- Met start-/stop- en resetfunctie verkrijgbaar
- Kunststofbehuizing
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
- te installeren in de meest ergonomische positie
- uitgebreid programma Verlichte drukknoppen, Keuzeschakelaars, LED signaallampen, Sleutelschakelaars en Noodstopdrukknoppen
- Veldlabels met aparte kunststofafdekking
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BDF100 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: zie bestelsleutel |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Klimaatbelasting |
DIN EN 60068 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Kleur van de bovenkant van de behuizing |
Zwart |
Gebruikte posities, Positie 1 |
Zie bestelsleutel |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
99 mm |
Diepte |
39 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Omgevingstemperatuur, minimum |
-25 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+65 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UKCA Declaration of Conformity
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 31/01/2023 07:27