BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24
Downloads
Typebenaming van het product: BDF 200-(1)-AS-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
ST1 | Inbouwstekker M12 - kunststof - onder |
ST2 | Inbouwstekker M12, boven |
(2) | |
NH | Noodstop zonder beschermkraag |
NHK | Noodstop met beschermkraag |
(3) | |
WS 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 schakelposities |
WT 2/3 | Keuzeschakelaar, 2/3 Schakelposities |
SW 20 | Sleutelschakelaar, 2 posities |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
(4) | |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
(5) | |
LT.. | Verlichte drukknop (kleurkeuze) |
LM.. | Signaallamp (kleurkeuze) |
DT.. | Drukknop (kleurkeuze) |
(6) | |
zonder | zonder signaallamp G24 |
G24 | met signaallamp G24 |
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- met Inbouwstekker M12 onder
- Pos 1: NOODSTOP
- Pos 2: Sleutelkeuzeschakelaar, 2 posities, sleutel uitneem positie Pos. 0
- Pos 3: Verlichte drukknop GEEL
- Pos 4: Drukknop WIT
- Signaallamp G24 boven
- slanke, schokbestendige behuizing
- te installeren in de meest ergonomische positie
- te installeren aan courante aluminiumprofielen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BDF200-ST1-AS-NH-SWS20S1-LTYE-DTWH-G24 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103002326 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661423531 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Opmerking: zie bestelsleutel |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV ASi-SaW |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Klimaatbelasting |
DIN EN 60068 |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast, zelfdovend |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Gebruikte posities, Positie 1 |
Noodstopdrukknop |
Gebruikte posities, Positie 2 |
Key selector switch 3 positions |
Gebruikte posities, Positie 3 |
Verlichte drukknop, geel |
Gebruikte posities, Positie 4 |
Drukknop, wit |
Brutogewicht |
280 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
signaallamp |
Ja |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN IEC 61508 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
1,40 x 10⁻⁸ /h |
Opmerking (PFH waarde) |
tot max. 5.000 schakelcycli/jaar |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduur, noodstopknop |
100.000 schakelingen |
Mechanische levensduur, bedienorganen |
1.000.000 schakelingen |
Bevestiging |
Bevestigingsgaten aan de binnenkant |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M5 |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Inbouwstekker M12, 4-polig, A-codering |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
40 mm |
Hoogte |
69 mm |
Diepte |
252,5 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
schokbestendig |
15 g / 11 ms |
Beschermklasse |
II |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektrische gegevens - AS-Interface
Rated operating voltage |
18 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
AS-i Stroomverbruik, maximum |
150 mA |
Elektrische gegevens - AS-Interface specificatie
Opmerking (AS-i parameterbits) |
Parameteruitgangen op "1111" (0xF) instellen FID: periferiefout |
AS-i versie (Safety-Slave) |
V 3.0 |
AS-i profiel (Safety-Slave) |
S-7.B.F.F |
AS-i ingang, kanaal 1 (Safety-Slave) |
Databits DI 0/DI 1 = dynamische codeoverdracht |
AS-i ingang, kanaal 2 (Safety-Slave) |
Databits DI 2/DI 3 = dynamische codeoverdracht |
AS-i uitgang, DO 0 (Safety-Slave) |
Signaallamp G24 rood |
AS-i uitgang, DO 1 (Safety-Slave) |
Signaallamp G24 groen |
AS-i uitgang, DO 2 (Safety-Slave) |
Zonder functie |
AS-i uitgang, DO 3 (Safety-Slave) |
Zonder functie |
AS-i parameterbits (Safety-Slave), P0 ... P3 |
Zonder functie |
AS-i versie (A/B slave) |
V 3.0 |
AS-i profiel (A/B slave) |
S-7.A.7.F |
AS-i ingang, DI 0 (A/B slave) |
Bedieningsorgaan positie 4 |
AS-i ingang, DI 1 (A/B slave) |
Bedieningsorgaan positie 3 |
AS-i ingang, DI 2 (A/B slave) |
Bedieningsorgaan positie 2 |
AS-i ingang, DI 3 (A/B slave) |
Bedieningsorgaan positie 2 |
AS-i uitgang, DO 0 (A/B slave) |
Signaallamp positie 4 |
AS-i uitgang, DO 2 (A/B slave) |
Signaallamp positie 2 |
AS-i uitgang, DO 1 (A/B slave) |
Signaallamp positie 3 |
AS-i uitgang, DO 3 (A/B slave) |
Zonder functie |
AS-i parameterbits (A/B slave), P0 ... P3 |
Zonder functie |
AS-i adressen ingangsmodule |
0 |
Opmerking (AS-i adressen ingangsmodule) |
Vooringesteld op adres 0, wijzigbaar via AS-Interface busmaster of handprogrammer. |
Opmerking |
Beide AS-i slaves kunnen via geïntegreerde DIP schakelaars in- en uitgeschakeld worden. Het adresseren gebeurt via de M12 inbouwstekker. |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
AS-Interface + |
Pin 2 |
n.c. |
Pin 3 |
AS-Interface - |
Pin 4 |
n.c. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
TÜV certificaat
UL-certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Clipart
Werkwijze, werkingsprincipe
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BDF200AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Bedienfeld mit oder ohne NOT-HALT Funktion und integriertem AS-Interface |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie 1) | 2006/42/EG |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU | |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU | |
1) für Gerätevarianten mit NOT-HALT Funktion |
Angewandte Normen: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:20151) DIN EN ISO 13850:2016 DIN EN ISO 13849-1:2016 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 31. März 2020 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BDF200AS |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Control panel with or without emergency-stop function and integrated AS interface |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations 1) | 2008 |
Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 | |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 | |
1) For device versions with emergency-stop function |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 1) EN ISO 13850:2015 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 18, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 6/05/2024 21:03