BN 85-R-1824-3 1,0M
BN 85-R-1824-3 1,0M
Downloads
- Bevestiging met klemvoet en aansluitkabel
- Frontale bediening
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Schakelafstand tot 40 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
- 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
- Kunststofbehuizing
- Reedcontact insteekbaar, montage ter plaatse
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BN 85-R-1824-3 1,0M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101101624 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661023533 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Algemene gegevens
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Brutogewicht |
35 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Arrêtering |
Ja |
Bruikbaar voor liften |
Ja |
Aantal bistabiele contacten |
1 |
Mechanische gegevens
Bedieningsvlak |
voorkant |
Bedienelement |
Magneet |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000.000 schakelingen |
Max. bedieningssnelheid |
18 m/s |
Bevestiging |
Klemvoet en aansluitkabel |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Schakelafstand Sn |
2 mm … 40 mm BP 6S = 2 … 12 mm BP 8S = 2 … 10 mm BP 10S = 5 … 20 mm 2 x BP 10S = 6 … 27 mm BP 15S = 5 … 22 mm 2 x BP 15S = 7 … 28 mm BP 34S = 10 … 40 mm BP 20S = 3 ... 28 mm BP 31S = 4 ... 30 mm BP 11S = 4 ... 23 mm BP 12S = 5 ... 27 mm |
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Schakelafstand tot 40 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering De opgegeven schakelafstanden gelden bij de bediening van individueel gemonteerde toestellen zonder ferromagnetische invloed. De afstand kan, positief of negatief, veranderen door ferromagnetische invloeden. Bij een opstelling van meerdere bedienmagneten moet er rekening gehouden worden met wederzijdse beïnvloeding. |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Kabel |
Lengte van de kabel |
1 m |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Aderdoorsnede |
23 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
LiY |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
16,5 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
35 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP40 |
Omgevingstemperatuur, minimum |
+0 °C |
Omgevingstemperatuur, maximum |
+75 °C |
schokbestendig |
60 g, sinusvormig trilling |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
60 VDC |
Schakelstroom; maximum |
1 A |
Schakelvermogen, maximum |
30 W |
Schakelelement |
bistabiel contact |
Natrilduur, maximum |
0,2 ms |
Elektrische gegevens - Digitale uitgang
Uitvoering |
Reed-contact |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
De bedieningssleutels zijn niet in de levering van de schakelaars inbegrepen. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S BP 12 S BP 6 S BP 8 S 2 x BP 15 S |
Aanbeveling (bediensleutel, lifttechnologie) |
BP 10 BP 6 2 x BP 15 2 x BP 10 BP 15 BP 34 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
EG-conformiteitsverklaring
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 27/01/2023 20:08