schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12Z-C 3,0M

Artikelnummer: 103000653

Downloads

TraceParts CAD-gegevens
ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
zonderzonder LED-statusindicatie
Gmet LED-statusindicatie

(2)
zonderMet verzonken bevestigingsgaten Ø 4,2 mm
CVerdekte tapgaten aan de achterkant M4
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Behuizing in edelstaal
  • Aansluitkabel geschikt voor levensmiddelen
  • Verdekte inbouw mogelijk
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Lange levensduur
  • geen mechanische slijtage
  • Ongevoelig voor vervuiling
  • Ongevoelig voor zijdelingse afwijking
  • Geschikt voor levensmiddelenindustrie

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

BNS 40S-12Z-C 3,0M

Artikelnummer (bestelnummer)

103000653

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661421032

eCl@ss nummer, versie 12.0

27-27-44-01

eCl@ss nummer, versie 11.0

27-27-24-02

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-24-02

ETIM-nummer, versie 7.0

EC002544

ETIM-nummer, versie 6.0

EC002544

Certificeringen - Voorschriften

Certificaten

cULus

ECOLAB

Algemene gegevens

Voorschriften

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Werkingsprincipe

magnetisch

Inbouwcondities (mechanische)

niet vlak

Materiaal van de behuizing

Edelstaal (V4A)

Brutogewicht

350 g

Algemene gegevens - Eigenschappen

Codering

Ja

Verdekte tapgaten aan de achterkant

Ja

Voorwaarde voor de veiligheidsmodule

Ja

Aantal verbreekcontacten

2

Aantal maakcontacten

1

Classificatie

Voorschriften

EN ISO 13849-1

Gebruiksduur

20 Jaar (Jaren)

Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen

B10D-waarde, verbreekcontact/maakcontact (NC/NO)

25.000.000 schakelingen

Mechanische gegevens

Bedienelement

Magneet

Bewegingsrichting

Frontaal ten opzichte van de actieve zijde

Mechanical data - Switching distances

Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao

8 mm

Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar

18 mm

Opmerking (schakelafstand)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanische gegevens - Aansluittechniek

Lengte van de kabel

3 m

aansluitwijze

kabel

Aantal kabeladers

6

Aderdoorsnede

0,25 mm2

Aderdoorsnede

23 AWG

Materiaal van de kabelmantel

PVC

Kabeltype

LiYY

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de sensor

14 mm

Breedte van de sensor

88 mm

Hoogte van de sensor

27 mm

Omgevingsvoorwaarden

Afdichtingsgraad

IP69

Omgevingstemperatuur

-25 ... +80 °C

Opslag- en transporttemperatuur

-25 ... +80 °C

Trillingsvastheid

10…55 Hz, amplitude 1 mm

schokbestendig

30 g / 11 ms

Elektrische gegevens

Schakelstroom; maximum

0,25 A

Schakelvermogen, maximum

3 W

Schakelelement

1 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NG)

Schakelprincipe

Reed-contact, aanrakingsvrij werkend

Schakelfrequentie, maximum

5 Hz

Leveringsomvang

Leveringsomvang

Actuator must be ordered separately.

Toebehoren

Aanbeveling (bediensleutel)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Afbeelding van de contactsymbolen bij gesloten beschermvoorziening.

De contactconfiguraties voor versies met of zonder LED zijn identiek.

Schakelvoorbeeld

Opmerking (schakelvoorbeeld)

Contact S21-S22 moet in het veiligheidscircuit geïntegreerd worden.


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24/08/2025 19:04