schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12Z-C 3,0M

项目编号: 103000653

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
产品描述:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
不带LED开关状态显示
G带LED开关状态显示

(2)
带埋头安装孔Ø 4.2 mm
C背面隐藏螺纹孔 M4
并非所有根据本订单代码可能的组件变体都可用和/或在技术上可行。
  • 不锈钢外壳
  • 适合食品厂的电缆连接
  • 可隐蔽安装
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • 长寿命
  • 无机械磨损
  • 对灰土不敏感
  • 对横向未对准不敏感
  • 适合食品加工业

订货数据

型号

BNS 40S-12Z-C 3,0M

商品编号(订购编号)

103000653

EAN(欧洲商品编号)

4030661421032

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-44-01

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-24-02

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-24-02

ETIM 编号,7.0 版

EC002544

ETIM 编号,6.0 版

EC002544

许可 - 标准

证书

cULus

ECOLAB

总体数据

标准型

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

编码等级,依据EN ISO 14119

工作原理

磁驱动

安装条件(机械)

非冲洗

外壳材料

不锈钢(V4A)

毛重

350 g

总体数据 - 产品特性

编码

隐藏螺纹孔,在背面

先决条件评估单元

常闭 (NC) 数量

2

每个方向的常闭 (NO) 数量

1

安全评估

标准型

EN ISO 13849-1

任务时间

20 年

安全评估 - 安全输出

B10D- 值 常闭触点/常开触点(NC/NO)

25,000,000 操作

机械参数

执行元件

磁铁

运动方向

正对着活动表面

Mechanical data - Switching distances

肯定开关距离 "ON" Sao

8 mm

肯定闭合距离 "OFF" Sar

18 mm

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

机械参数 - 连接技术

线缆长度

3 m

连接器

电缆

Number of cable wires

6

线缆截面

0.25 mm2

线缆截面

23 AWG

电缆护套材料

PVC

电缆类型

LiYY

机械参数 - 尺寸

传感器长度

14 mm

传感器宽度

88 mm

传感器高度

27 mm

环境条件

防护等级

IP69

工作环境温度

-25 ... +80 °C

储存和运输温度

-25 ... +80 °C

抗振动

10 ... 55 Hz,振幅 1 mm

耐冲击

30 g / 11 ms

电气参数

开关电流,最大

0.25 A

开关容量,最大

3 W

开关元件

1个NO 触点, 2个NC 触点

开关原理

簧片触点,非接触原理

转换频率,最大

5 Hz

发货范围

发货范围

操动件#必须单独订购.

附件

建议(操动件)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

推荐 安全开关

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

注意

注(通用)

防护装置关闭状态的触点信号。

含或无LED的触点配置相同。

电路示例

注(接线图)

安全电路中必须包含触点S21-S22。

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:BNS 40S
Type:See ordering code
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 3, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/9/14 下午4:40