BNS 40S-12Z-C 3,0M
BNS 40S-12Z-C 3,0M
Ürün tip tanımı: BNS 40S-12Z(1)-(2) |
(1) | |
yok | olmadan LED anahtarlama koşulları göstergesi |
G | ile LED anahtarlama koşulları göstergesi |
(2) | |
yok | Gömmeli montaj delikleri Ø 4,2 mm |
C | Arka tarafta diş açılarak kapatılmış delikler M4 |
- Paslanmaz çelik mahfaza
- Gıda endüstrisine uygun kablo bağlantısı
- Saklı montaj şekli olanaklıdır
- 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
- Uzun ömür
- mekanik yıpranma yok
- Kirlenmeye karşı duyarsız
- Çapraz eksen kaçıklığına meyilli
- Gıda işleme endüstrisine uygun
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BNS 40S-12Z-C 3,0M |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103000653 |
EAN (European Article Number) |
4030661421032 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC002544 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC002544 |
Onaylar
|
cULus ECOLAB |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi |
düşük |
Etkili kural |
Manyetik tahrik |
Yerleştirme koşulları (mekanik) |
bir hizada değil |
Gövdelerin malzemesi |
Aparatın malzemesi |
Brüt ağırlık |
350 g |
Genel veriler - Özellikler
Kodlama |
Evet |
Arka tarafta diş açılarak kapatılmış delikler |
Evet |
Ön koşul değerlendirme birimi |
Evet |
Açıcıların sayısı |
2 |
Perde sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Standartlar |
EN ISO 13849-1 |
Görev süresi |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D değeri, açıcı/kapatıcı (NC/NO) |
25.000.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Devreye alma elemanı |
Mıknatıs |
Hareket yönü |
Etkin yüzeye önden |
Mechanical data - Switching distances
Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao |
8 mm |
Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar |
18 mm |
Not (anahtarlama mesafesi) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
3 m |
kesme |
veya makine |
Number of cable wires |
6 |
Çekirdek kesiti |
0,25 mm2 |
Çekirdek kesiti |
23 AWG |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PVC |
Kablo tipi |
LiYY |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
14 mm |
Sensörün genişliği |
88 mm |
Sensörün yüksekliği |
27 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP69 |
Ortam sıcaklığı |
-25 ... +80 °C |
Depolama ve taşıma sıcaklığı |
-25 ... +80 °C |
Titreşim direnci |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Elektriksel veriler
Anahtarlama akımı, maximum |
0,25 A |
Anahtarlama kapasitesi, maximum |
3 W |
Anahtarlama elemanı |
1 Normalde açık kontakt (NO)/2 normalde kapalı kontakt (NC) |
Anahtarlama prensibi |
Reed kontaktlar, kontaktsız algılama prensibi |
Anahtarlama frekansı, maximum |
5 Hz |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
BPS 40S-2 BPS 40S-1-C BPS 40S-2-C |
Güvenlik şalt donanımı önerisi |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Not (genel) |
Contact symbols shown for the closed condition of the guard device. The contact configuration for versions with or without LED is identical. |
Notlar - Devre örneği
Not (Kablo döşeme örneği) |
Contact S21-S22 must be integrated in the safety circuit. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
ECOLAB sertifikasyonu
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Karakteristik eğri
Karakteristik eğri
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | BNS 40S |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the AES / SRB safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 3, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 8.10.2025 20:56