schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12Z-C 3,0M

Artikelnummer: 103000653

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
udenuden LED-tilstandsvisning
Gmed LED-tilstandsvisning

(2)
udenMed forsænkede monteringshuller Ø 4,2 mm
Cskjulte gevindboringer på bagsiden M4
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Hus af rustfrit stål
  • Kabelforbindelse passende til fødevareindustrien
  • Skjult montering mulig
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Langt lig
  • intet mekanisk slid
  • Upåvirkelig overfor snavs
  • Upåvirkelig overfor tværgående fejlindstilling
  • Passende til fødevareindustrien

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

BNS 40S-12Z-C 3,0M

Artikenummer (Bestillingsnummer)

103000653

EAN (European Article Number)

4030661421032

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

cULus

ECOLAB

Globale egenskaber

Forskrifter

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Kodningstrin ifølge EN ISO 14119

lav

Aktivt princip

magnetisk

Installationsforhold (mekaniske)

ingen planmontering

Materiale til kapsling

Rustfrit stål (V4A)

Bruttovægt

350 g

Generelle data - egenskaber

Kodning

Ja

Skjulte gevindboringer på bagsiden

Ja

Forudsættende evalueringsenhed

Ja

Antal bryderkontakter

2

Antal blænder

1

Antal, ledningsårer

6

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D-værdi, Brydekontakt/Sluttekontakt (NC/NO)

25.000.000 koblinger

Mekaniske data

Aktuator

Magnet

Bevægelsesretning

Frontal til aktiv flade

Mechanical data - Switching distances

Sikret afbryderdistance ON

8 mm

Sikret afbryderdistance OFF

18 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

3 m

Tilslutning, Stik

Kabel

Kvadrat

0,25 mm2

Kvadrat

23 AWG

Materiale til kabeldækket

LiYY

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

14 mm

Bredde på føler

88 mm

Højde på føler

27 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP69

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Modstand over for slag

30 g / 11 ms

Elektrisk data

Koblingsstrøm, maksimum

0,25 A

Koblings effekt, maksimum {VA}

3 W

Koblingselement

1 Sluttekontakt (NO), 2 Brydekontakt (NC)

Afbryderfrekvens, maksimum

5 Hz

Elektriske data - Digital udgang

Version

Andet, reed kontakt

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Tilbehør

Anbefalede (Aktuator)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Anbefaling, sikkerhedsafbryder

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Bemærk

Bemærk (generelt)

Kontaktsymboler vist for beskyttelsesenhedens lukkede tilstand.

Kontaktkonfigurationen for versioner med eller uden LED er identisk.

Koblingseksempel

Bemærk (koblingseksempel)

Kontakt S21-S22 skal integreres i sikkerhedskredsløbet.

Diagram


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 03.05.2025 02.04