schmersal_s_icon.png

BNS 40S-12Z-C 3,0M

Tuotenumero: 103000653

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Tuotekuvaus:

BNS 40S-12Z(1)-(2)


(1)
ilmanilman kytkentätilan LED-näyttöä
Gkytkentätilan LED-näytöllä

(2)
ilmanupotetuilla asennusrei'illä Ø 4,2 mm
Cupotetut kierrereiät takana M4
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Kotelo ruostumatonta terästä
  • Elintarviketeollisuuteen soveltuva kaapeliliitäntä
  • Piiloasennus mahdollinen
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Pitkä käyttöikä
  • Ei mekaanista kulumista
  • Ei reagoi likaan
  • Ei reagoi sivulta päin
  • Soveltuu elintarviketeollisuuteen

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

BNS 40S-12Z-C 3,0M

Tuotenumero (tilausnumero)

103000653

EAN (European Article Number)

4030661421032

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

ECOLAB

Yleiset ominaisuudet

Standardit

BG-GS-ET-14

EN IEC 60947-5-3

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

magneettinen

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

ei uppoasenteinen

Kotelon materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Bruttopaino

350 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Koodaus

Kyllä

Upotetut kierrereiät takana

Kyllä

Prerequisite evaluation unit

Kyllä

Avautuvien kosk. lukumäärä

2

Sulkeutuvien kosk. lukumäärä

1

Kaapelijohtojen lukumäärä

6

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Turvaluokitus

B10D-arvo, avautuva kosketin/sulkeutuva kosketin (NC/NO)

25 000 000 kytkentäalue

Mekaaniset tiedot

Tunnistuselementti

Solenoidi

Direction of motion

Edessä aktiiviseen pintaan

Mekaaniset tiedot - Kytkentäetäisyydet EN IEC 60947-5-3:n mukaan

Taattu kytkentäetäisyys "ON"

8 mm

Taattu kytkentäetäisyys "OFF"

18 mm

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Kaapelin pituus

3 m

Pistokeliitin

kaapeli

johdon poikkipinta-ala

0,25 mm2

johdon poikkipinta-ala

23 AWG

Kaapelivaipan materiaali

LiYY

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

14 mm

Leveys

88 mm

Korkeus

27 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP69

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +80 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 55 Hz, Amplitudi 1 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Sähköiset tiedot

Kytkentävirta, maksimi

0,25 A

Kytkentäteho, maksimi

3 W

Kytkinosa

1 sulkeutuva kosketin (NO), 2 avautuvaa kosketinta (NC)

Kytkentätaajuus, maksimi

5 Hz

Sähköiset tiedot-Binäärilähtö

Kytkentälähtö

Muut, Reed-koskettimet

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

BPS 40S-2

BPS 40S-1-C

BPS 40S-2-C

Recommended safety switchgear

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Huomautus

Note (General)

Contact symbols shown for the closed condition of the guard device.

The contact configuration for versions with or without LED is identical.

Kytkentäesimerkki

Note (Wiring diagram)

Koskettimen S21-S22 on oltava turvapiirissä.


Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 12.3.2025 2.59