BP308
Artikelnummer:
-
BP308
Artikelnummer:
-
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- decentralised controller system
- Built-in safety switches in accordance with EN 81-20/50
- Can be used for both cable and hydraulic systems
- Highly developed group algorithm adaptable to customer requirements without higher-level computer
- supports all types of channels and cabin doors
- COM-Interfaces: CANopen Lift, USB, Ethernet, RS 485 (DCP) and RS 232
- Supports absolute copying systems (linear and rotary encoder)
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BP308 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-24-22-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-90 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Taalfilter
Datasheet
Installatie handleiding
Montage- en aansluithandleiding
EG-conformiteitsverklaring
Brochure
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 13/08/2022 13:05