Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
Veiligheidsvergrendeling
  1. Veilig schakelen en detecteren
  2. Veiligheidsvergrendeling

Veiligheidsvergrendeling

AZM40

AZM40

  • •Kleine, platte vorm
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •Arrêteerkracht 40 N
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
  • •Slechts een versie voor draai- en schuifdeuren
  • •De bediensleutel kan binnen een hoek van 180° onbeperkt in de buurt van de veiligheidsvergrendeling komen.
  • •Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden
Naar de categorie
AZM150

AZM150

  • •Kunststofbehuizing
  • •8. Het starten van apparaten door roterende kop
  • •Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
Naar de categorie
AZM150I

AZM150I

  • •Kunststofbehuizing
  • •8. Het starten van apparaten door roterende kop
  • •Eenvoudig te monteren, vooral aan 40 mm profielen
  • •Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
Naar de categorie
AZM201

AZM201

  • •Kunststofbehuizing
  • •Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • •Zelfbewakende serieschakeling
  • •Codering volgens ISO 14119 via RFID-technologie
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Intelligente diagnose
  • •hulpontgrendeling
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • •symmetrisch bouwvorm, montage op 40mm profielen
  • •OSSD-Veiligheidsuitgangen
  • •Paniekontgrendeling / Noodontgrendeling los verkrijgbaar
Naar de categorie
AZM300

AZM300

  • •hygiënisch design
  • •Afdichtingsgraad IP69
  • •geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
  • •Kunststofbehuizing
  • •Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
  • •3 verschillende bedieningsrichtingen
  • •Compacte bouwvorm
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •Geschikt voor draai- en schuifdeuren
  • •Serieschakeling
  • •hulpontgrendeling
Naar de categorie
AZM400

AZM400

  • •Bistabiel door een motor aangedreven systeem
  • •Blokkeerkracht 10.000 N
  • •Ontgrendelen tegen een dwarskracht tot 300 N mogelijk
  • •PL e/Cat. 4/SIL 3 voor vergrendelings- en houdfunctie
  • •Tweekanalige aansturing van de vergrendelfunctie
  • •Werking aan p- en n-schakelende uitgangen
  • •Ruime speling van de bediensleutel
Naar de categorie
MZM 100

MZM 100

  • •Automatische vasthouding
  • •Veiligheidsvergrendelingen met een nieuw en uniek werkingsprincipe
  • •40 mm x 179 mm x 40 mm
  • •Contactloos gecodeerd elektronisch systeem
  • •Kunststofbehuizing
  • •Max. lengte van de sensorketting 200 m
  • •3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
  • •De sensortechnologie laat een afwijking tussen de bediensleutel en de veiligheidsvergrendeling toe van ± 5 mm verticaal en ± 3 mm horizontaal
  • •Intelligente diagnose
  • •Zelfbewakende serieschakeling
Naar de categorie
AZM 161

AZM 161

  • •Kunststofbehuizing
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Contacten
  • •Lange levensduur
Naar de categorie
AZM 161I

AZM 161I

  • •Individuele codering
  • •Kunststofbehuizing
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •130 mm x 90 mm x 30 mm
  • •6 Contacten
  • •Lange levensduur
Naar de categorie
AZM 170

AZM 170

  • •Kunststofbehuizing
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Compacte bouwvorm
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Lange levensduur
  • •Hoge vasthoudkracht
Naar de categorie
AZM 170I

AZM 170I

  • •Individuele codering
  • •Kunststofbehuizing
  • •Dubbel geïsoleerd
  • •Compacte bouwvorm
  • •90 mm x 84 mm x 30 mm
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Lange levensduur
  • •Hoge vasthoudkracht
Naar de categorie
AZM190

AZM190

  • •Kunststofbehuizing
  • •Lange levensduur
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •89 mm x 178 mm x 41 mm
  • •Bedieningskop 4 x 90º draaibaar
  • •2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • •Aansluitruimte
  • •Smalle bouwvorm, zeer geschikt voor montage aan klapdeuren, aluminiumprofielen en omheiningen
  • •Afdichtmechanisme tegen indringen van vuil
  • •Schroefklemaansluiting
Naar de categorie
AZM 415

AZM 415

  • •metaalbehuizing
  • •Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • •Robuuste uitvoering
  • •Lange levensduur
  • •2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • •Schroefklemaansluiting
Naar de categorie
TKM / TKF

TKM / TKF

  • •metaalbehuizing
  • •Hoge vasthoudkracht
Naar de categorie
TZM / TZF

TZM / TZF

  • •Kunststofbehuizing
  • •Hoge vasthoudkracht
Naar de categorie
Speciale SFB-apparaatvarianten

Speciale SFB-apparaatvarianten

Naar de categorie