Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Schmersal
  1. PS116
  2. PS116 Rolstoter R201
PS116 Rolstoter R201

PS116 Rolstoter R201

  • roestvrijstalen rol Ø 9,5 mm
  • Symmetrische behuizing
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Kunststofbehuizing
11 Producten
PS116-Z11-L200-R201

PS116-Z11-L200-R201

Artikelnummer 103047594

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

PS116-Z11-LR200-R201

PS116-Z11-LR200-R201

Artikelnummer 103047593

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

PS116-Z11-LR200-R201-U2

PS116-Z11-LR200-R201-U2

Artikelnummer 103033934

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

PS116-Z11-ST-R201

PS116-Z11-ST-R201

Artikelnummer 103032610

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

PS116-Z12-LR200-R201

PS116-Z12-LR200-R201

Artikelnummer 103033439

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

PS116-T11-LR200-R201

PS116-T11-LR200-R201

Artikelnummer 103027861

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

PS116-T12-LR200-R201

PS116-T12-LR200-R201

Artikelnummer 103053120

PS116-T21-STR-R201

PS116-T21-STR-R201

Artikelnummer 103051682

PS116-Z02-ST-R201

PS116-Z02-ST-R201

Artikelnummer 103052234

PS116-Z02-STR-R201

PS116-Z02-STR-R201

Artikelnummer 103054031

PS116-Z12-LR500-R201

PS116-Z12-LR500-R201

Artikelnummer 103052337

11 Gevonden resultaten.
null