Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRITEN
Schmersal
  1. Positieschakelaar NIEUW
  2. PS116

PS116

PS116 Stoter S200

PS116 Stoter S200

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
Naar de categorie
PS116 Rolstoter R200

PS116 Rolstoter R200

  • •Kunststof rol Ø 9,5 mm
  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
Naar de categorie
PS116 Rolstoter R201

PS116 Rolstoter R201

  • •roestvrijstalen rol Ø 9,5 mm
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Kunststofbehuizing
Naar de categorie
PS116 Rolstoter R202

PS116 Rolstoter R202

  • •Messing rol Ø 9,5 mm
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Kunststofbehuizing
Naar de categorie
PS116 Rolhefboom K200

PS116 Rolhefboom K200

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Rolhefboom K210

PS116 Rolhefboom K210

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K230

PS116 Haakse rolhefboom K230

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K240

PS116 Haakse rolhefboom K240

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K241

PS116 Haakse rolhefboom K241

Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K250

PS116 Haakse rolhefboom K250

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Haakse rolhefboom K280

PS116 Haakse rolhefboom K280

Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom H200

PS116 Roldraaihefboom H200

  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom H201

PS116 Roldraaihefboom H201

  • •met roestvrijstalen rol
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom H202

PS116 Roldraaihefboom H202

  • •Messing rol Ø 16 mm
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom N200

PS116 Roldraaihefboom N200

  • •Kunststofbehuizing
  • •met kunststof rol
  • •In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom N201

PS116 Roldraaihefboom N201

  • •met roestvrijstalen rol
  • •In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom N202

PS116 Roldraaihefboom N202

  • •met messing rol
  • •In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Roldraaihefboom N206

PS116 Roldraaihefboom N206

  • •Met rubberrol 50 mm diameter
  • •In de lengte verstelbaar in stappen van 2 mm
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
Naar de categorie
PS116 Staafhefboom J200

PS116 Staafhefboom J200

  • •enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
  • •Bouwvorm volgens EN 50047
Naar de categorie
PS116 Staafhefboom J203

PS116 Staafhefboom J203

  • •enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • •Kunststofbehuizing
  • •Symmetrische behuizing
  • •Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • •Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • •Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
  • •Bouwvorm volgens EN 50047
Naar de categorie