Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Schmersal
  1. PS116
  2. PS116 Staafhefboom J200
PS116 Staafhefboom J200

PS116 Staafhefboom J200

  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Kunststofbehuizing
  • Symmetrische behuizing
  • Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
  • Afdichtingsgraad IP66, IP67
  • Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50047
4 Producten
PS116-Z11-LR200-J200

PS116-Z11-LR200-J200

Artikelnummer 103006581

Positieschakelaar

PS116-Z11-L200-J200

PS116-Z11-L200-J200

Artikelnummer 103047779

Positieschakelaar

PS116-Z11-ST-J200

PS116-Z11-ST-J200

Artikelnummer 103032704

Positieschakelaar

PS116-T02H-ST-J200

PS116-T02H-ST-J200

Artikelnummer 103014413

Positieschakelaar

4 Gevonden resultaten.
null