PS116-Z11-L200-J200
Artikelnummer:103047779


Product omschrijving
- Aansluitkabel onder, 2 m
- enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
- Kunststofbehuizing
- Symmetrische behuizing
- Bedieningelement in 15° stappen instelbaar
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Bedieningselementen 8 x 45° omzetbaar
- Bouwvorm volgens EN 50047