Schmersal - The DNA of Safety

Rechtstreeks contact

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline van 7:30u tot 16:30u
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
  1. Veiligheidslicht-gordijnen, lichtschermen
  2. Veiligheidslichtgordijnen

Veiligheidslichtgordijnen

SLC440COM

SLC440COM

  • •Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • •Status en diagnose via App met Bluetooth
  • •Automatische start of herstartblokkering
  • •Geïntegreerde actieve opzethulp
  • •Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • •Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • •facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Naar de categorie
SLC440

SLC440

  • •Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • •Status en diagnose via App met Bluetooth
  • •Geïntegreerde actieve opzethulp
  • •Onderdrukking: vast/beweeglijk
  • •Dubbele reset
  • •Geïntegreerde bewaking extern relais
  • •Straalcodering
  • •Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • •Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • •facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Naar de categorie
SLC440AS-i

SLC440AS-i

  • •Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm - 1770 mm
  • •Parametreerbare maskeerfuncties
  • •Geïntegreerde statuslamp
Naar de categorie
SLC445

SLC445

  • •Multifunctioneel
  • •Muting
  • •Cyclische modus
  • •Dubbele reset
  • •Multiscan
  • •Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • •Geïntegreerde actieve opzethulp
  • •Onderdrukking: vast/beweeglijk
  • •Status en diagnose via 7-segmentdisplay
  • •Geïntegreerde bewaking extern relais
  • •Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
Naar de categorie
SLC240COM

SLC240COM

  • •Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
  • •Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • •Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • •Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • •Geïntegreerde actieve opzethulp
Naar de categorie