Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
DEFRIT
Schmersal
  1. Veilig schakelen en detecteren
  2. Veiligheidslicht-gordijnen, lichtschermen

Veiligheidslicht-gordijnen, lichtschermen

Veiligheidslichtgordijnen

Veiligheidslichtgordijnen

Naar de categorie
Veiligheidslichtschermen

Veiligheidslichtschermen

Naar de categorie
EX-Veiligheidslichtgordijnen/-lichtscherm

EX-Veiligheidslichtgordijnen/-lichtscherm

Naar de categorie
Toebehoren

Toebehoren

Naar de categorie

VEILIGHEIDSLICHTGORDIJNEN VOOR DE BEVEILIGING VAN GEVAARLIJKE PLEKKEN

De detectiecapaciteit van contactloze veiligheidsvoorzieningen (BWS) is des te nauwkeuriger naarmate de aangrenzende lichtstralen dichter bij elkaar liggen. Deze afstand is het kleinst bij een zogenaamd lichtgordijn. Dit is een systeem met meerdere stralen en een resolutie van < 40 mm dat, in tegenstelling tot lichtroosters of fotocellen, ook kleinere objecten kan detecteren wanneer het beveiligingsveld wordt doorbroken, zoals handen of afzonderlijke vingers. Volgens DIN EN ISO 13855 zijn de biometrische gegevens voor vingerbescherming vastgesteld op 14 mm, voor handherkenning op 30 mm, enz.

VEILIGHEIDSLICHTGORDIJNEN VAN DE SLC-SERIE

De veiligheidslichtschermen van de SLC-serie beveiligen afzonderlijke gevarenzones en complete gevarenzones in diverse toepassingen. Hiertoe behoren robotcellen, persen, palletiseerinstallaties, spuitgietmachines enz. De lichtschermen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen voor hand- of vingerbescherming en hebben een overeenkomstige resolutie (14 resp. 30 mm). De standaardvarianten hebben bovendien beschermingsgraad IP67, zijn dus stofdicht en beschermd bij tijdelijke onderdompeling. Daarnaast biedt de Schmersal Groep de lichtgordijnen van de SLC-serie aan met de verhoogde beschermingsgraad IP69K. Deze blijven zelfs bij binnendringen van water tijdens hogedruk- of stoomreiniging beschermd.

EXTRA FUNCTIES VAN DE VEILIGHEIDSLICHTGORDIJNEN: BLANKING EN MUTING

De veiligheidslichtgordijnen van Schmersal zijn verkrijgbaar met verschillende functies. Hiertoe behoren blanking voor het uitblenden van geselecteerde delen van het beschermingsveld en muting voor het doelgericht overbruggen van de veiligheidsinrichting. Deze functies worden gebruikt wanneer materialen aan de machine worden toegevoerd, werkstukken voor bewerking in het beschermingsveld terechtkomen of producten moeten worden verwijderd. Met behulp van de juiste accessoires en de passende veiligheidsmodule als evaluatie-eenheid kan elk lichtgordijn bovendien worden uitgebreid tot een compleet veiligheidssysteem.