Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie over de geplaatste cookies vindt u in onze Privacyverklaring. Met een klik op de knop "Alles accepteren" stemt u in met het gebruik van alle cookies. Met de knop "Geselecteerde opties accepteren" gaat u alleen akkoord met het gebruik van de cookies voor door u aangegeven doeleinden.
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
  1. Veiligheidslicht-gordijnen, lichtschermen
  2. Veiligheidslichtgordijnen

Veiligheidslichtgordijnen

SLC440COM

SLC440COM

  • •Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • •Status en diagnose via App met Bluetooth
  • •Automatische start of herstartblokkering
  • •Geïntegreerde actieve opzethulp
  • •Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • •Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • •facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Naar de categorie
SLC440

SLC440

  • •Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • •Status en diagnose via App met Bluetooth
  • •Geïntegreerde actieve opzethulp
  • •Onderdrukking: vast/beweeglijk
  • •Dubbele reset
  • •Geïntegreerde bewaking extern relais
  • •Straalcodering
  • •Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • •Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • •facultatief beschermingsgraad IP69 met beschermende behuizing (toebehoren)
Naar de categorie
SLC440AS-i

SLC440AS-i

  • •Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • •Geïntegreerde AS-Interface interface
  • •Hoogte van het veiligheidsveld 170 mm - 1770 mm
  • •Parametreerbare maskeerfuncties
  • •Geïntegreerde statuslamp
Naar de categorie
SLC445

SLC445

  • •Multifunctioneel
  • •Muting
  • •Cyclische modus
  • •Dubbele reset
  • •Multiscan
  • •Veiligheidstype 4 volgens IEC 61496-1
  • •Geïntegreerde actieve opzethulp
  • •Onderdrukking: vast/beweeglijk
  • •Status en diagnose via 7-segmentdisplay
  • •Geïntegreerde bewaking extern relais
  • •Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
Naar de categorie
SLC240COM

SLC240COM

  • •Veiligheidstype 2 volgens IEC 61496-1
  • •Gebruiksvriendelijke parametrering zonder hulpmiddelen
  • •Betrouwbaar veiligheidsconcept bij interferentiebronnen (EMV, lasvonken)
  • •Procesveiligheid met de hoogste beschikbaarheid
  • •Geïntegreerde actieve opzethulp
Naar de categorie

Lichtgordijn voor maximale veiligheid op machinewerkplekken

Overal waar mensen met machines werken, speelt veiligheid een centrale rol. Betrouwbare beschermende maatregelen zijn verplicht, vooral in geautomatiseerde systemen met potentiële gevaarlijke punten. Aanrakingsvrij werkende beschermvoorzieningen (ESPE) bieden hier een effectieve oplossing: ze herkennen onmiddellijk het binnendringen van lichaamsdelen in gevaarlijke gebieden - zonder enig lichamelijk contact. Hoe fijner de opstelling van de lichtstralen, hoe nauwkeuriger de detectie. Een bijzonder krachtig type van deze technologie is het lichtgordijn.

Een veiligheidslichtgordijn voor het beveiligen van gevarenzones

Een veiligheidslichtgordijn is een hoogontwikkeld elektronisch beschermvoorziening. Het detectievermogen is gebaseerd op nauwkeurige sensortechnologie: hoe dichter de lichtstralen bij elkaar zijn, hoe kleiner de objecten die kunnen worden herkend - tot handen en afzonderlijke vingers aan toe. Met een resolutie van minder dan 40 mm maakt een lichtgordijn een aanzienlijk fijnere detectie mogelijk dan het klassieke lichtscherm en zorgt daarom voor maximale machineveiligheid. In overeenstemming met DIN EN ISO 13855 zijn biometrische referentiewaarden van toepassing - ongeveer 14 mm voor vingerbescherming en tot 30 mm voor handherkenning.

SLC serie lichtgordijnen

De veiligheidslichtgordijnen uit de SLC-serie van Schmersal zijn speciaal ontworpen om individuele gevaarlijke locaties of hele gevarenzones te beveiligen - bijvoorbeeld in robotcellen, persen, palletiseersystemen of spuitgietmachines. Ze zijn verkrijgbaar met resoluties voor hand- of vingerbescherming (30 of 14 mm) en zijn geschikt voor een groot aantal industriële toepassingen in de context van Industrie 4.0. De apparaten voldoen aan beschermingsgraad IP67 en zijn daarom beschermd tegen stof en tijdelijke onderdompeling. Voor veeleisende omgevingen, zoals in de voedingsmiddelen- of farmaceutische industrie, zijn varianten met een uitgebreide IP69-beschermingsgraad verkrijgbaar - ideaal voor regelmatige hogedrukreiniging of stoomreiniging.

Lichtscherm van Schmersal: Blanking en muting als extra functies

Elk veiligheidslichtgordijn van Schmersal is verkrijgbaar met verschillende functies. Hierin inbegrepen zijn:

  • Blanking: om geselecteerde gebieden van het beschermende veld te verbergen
  • Muting: voor tijdelijke overbrugging van het beschermvoorziening

Deze functies worden gebruikt wanneer materialen in de machine worden gevoerd, werkstukken het veiligheidsveld binnengaan voor verwerking of producten moeten worden verwijderd. Met behulp van de relevante accessoires en de juiste veiligheidsmodule als evaluatie-eenheid kan elk lichtgordijn ook worden uitgebreid tot een volledig veiligheidssysteem.

Beveilig uw machinewerkplekken nu met een modern lichtgordijn

Of het nu gaat om nieuwe systemen of het later inbouwen van bestaande machines, een lichtgordijn is een efficiënte oplossing voor meer machineveiligheid en betrouwbare ongevallenpreventie. Vraag nu advies en vind het juiste veiligheidsapparaat voor jouw toepassing. Ons team van experts helpt je graag bij de keuze en integratie van je elektronische beveiligingsapparaat!

Veelgestelde vragen over lichtgordijnen

Wat is een lichtgordijn?

Een lichtgordijn is een contactloos veiligheids- of automatiseringssysteem dat bestaat uit een reeks infrarode lichtstralen die worden uitgezonden tussen een zender en een ontvanger. Deze infrarode lichtstralen vormen een onzichtbaar veiligheidsveld. Als een van de stralen wordt onderbroken - bijvoorbeeld door een hand of een voorwerp - herkent het systeem de onderbreking onmiddellijk en activeert het een bepaalde reactie, zoals het stoppen van een machine. Lichtgordijnen worden vaak gebruikt in industriële productie en automatisering.

Hoe werkt een lichtgordijn?

Een lichtgordijn bestaat uit een zender die infrarode lichtstralen uitzendt en een ontvanger die deze infrarode lichtstralen detecteert. Tussen zender en ontvanger ontstaat zo een onzichtbaar raster. Als een of meer stralen worden onderbroken, registreert de ontvanger de verandering en stuurt een signaal naar de aangesloten besturing. Dit signaal kan bijvoorbeeld een onmiddellijke machinestop activeren om mensen of voorwerpen te beschermen. De technologie is gebaseerd op opto-elektronische sensoren en is bijzonder betrouwbaar en snel.

Aan welke veiligheidsnormen moet een lichtgordijn voldoen?

Lichtgordijnen moeten voldoen aan strenge veiligheidstechnische vereisten, vooral als ze worden gebruikt in gevaarlijke machineomgevingen. De belangrijkste normen en specificaties zijn:

  • Machinerichtlijn 2006/42/EG - regelt fundamentele veiligheidsvereisten in de EU
  • EN ISO 13849-1 - beschrijft de eisen voor functionele veiligheid
  • Veiligheidscategorieën 2 tot 4 - afhankelijk van risico en toepassingsgebied
  • Performance Level (PL) a-e - waarbij PL "e" het hoogste veiligheidsniveau biedt
  • MV specificaties - bescherming tegen elektromagnetische interferentie

Alleen een veiligheidslichtgordijn dat aan deze voorwaarden voldoet, mag worden gebruikt in veiligheidsrelevante gebieden.

Wie heeft er een lichtgordijn nodig?

Lichtgordijnen zijn overal nodig waar personen met gevaarlijke machines in contact kunnen komen. Typische gebruikers zijn bedrijven uit de auto-industrie, de verpakkingsindustrie, metaalverwerking en logistiek. Lichtgordijnen worden ook veel gebruikt in persen, robots en magazijnen met hoge opslagruimtes. Ze dienen om bedienend personeel te beschermen en maken tegelijkertijd een ononderbroken werking mogelijk, omdat er geen fysieke bescherming zoals een rooster of deur nodig is. Ze worden ook gebruikt voor toegangscontrole en kwaliteitsborging.

Hoe installeer je een lichtgordijn?

De installatie van een lichtgordijn omvat verschillende stappen en moet professioneel worden gepland:

  1. Plaatsing: Monteer de zender en ontvanger tegenover elkaar, met een duidelijke zichtlijn
  2. Uitlijning: nauwkeurige afstelling om signaalverlies te voorkomen
  3. Montage: Bevestiging aan stabiele beugels of machineonderdelen
  4. elektrische aansluiting: Integratie in het machinebesturingssysteem, bijv. via een veiligheidsrelais
  5. Configuratie: instellingen aanpassen zoals reikwijdte, resolutie of muting
  6. Afnametest: functietest en documentatie na installatie

Veiligheidslichtgordijnen moeten jaarlijks worden geïnspecteerd en de inspectie moet worden gedocumenteerd.