Veldbus gateway: PROFINET 10/100 MBaud met PROFIsafe
Optionele veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits, 256 Toestellen
2-voudige AS-i voedingseenheid ontkoppeling met 2 x 4 A geïntegreerd; 1 voedingseenheden voor 2 AS-i circuits mogelijk
Diagnose-interface: RS 232; alternatief via PROFINET aansluiting; Web-Server geïntegreerd
Aansturing van tot 64 vrijgavecircuits, - 2 vrijgaven met relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd - 2 vrijgaven met halfgeleideruitgangen 30 V / 0,5 A DC geïntegreerd