schmersal_s_icon.png
EX-355 Staafhefboom 10H

EX-355 Staafhefboom 10H

  • metaalbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Inclusief EX kabelwartel en sluitschroef
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50041
  • 3 kabelingangen M 20 x 1.5
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
Typebenaming van het product:
EX-(1)(2) 355-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
HRoldraaihefboom H
10HStaafhefboom 10H
7HRoldraaihefboom 7H
7H-2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie
1KRolhefboom 1K
3KHaakse rolhefboom 3K

(3)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
202 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)
01/011 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
033 verbreekcontacten (NC)

(4)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(5)
1297Behuizing met dwarse sleufgaten

(6)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(7)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.