schmersal_s_icon.png
EX-355 Dźwignia prętowa 10H

EX-355 Dźwignia prętowa 10H

  • Obudowa metalowa
  • Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Głowicę można obracać o 4 x 90°
  • Dostawa obejmuje gwintowane dławicę i korek z certyfikatami Ex
  • Szczegóły montażu wg EN 50041
  • 3 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • wyłącznie do pozycjonowania
Oznaczenie typu produktu:
EX-(1)(2) 355-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZMigowe
TWolnoprzełączające

(2)
STrzpień naciskowy S
RTrzpień naciskowy z rolką R
HDźwignia z rolką H
10HDźwignia prętowa 10H
7HDźwignia z rolką 7H
7H-2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa
1KDźwignia najazdowa z rolką 1K
3KDźwignia kątowa 3K

(3)
111 zestyk NO / 1 zestyk NC
022 zestyki NC
202 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem)
01/011 zestyk NC lewy / 1 zestyk NC prawy
121 zestyk NO / 2 zestyki NC
033 zestyki NC

(4)
HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym
UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym

(5)
1297Obudowa z poprzecznymi otworami szczelinowymi

(6)
2138Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa

(7)
1637złocone zestyki
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.