EX-355 Leva oscillante ad asta 10H
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- incluso pressacavo e viti testati Ex
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
Codice: EX-(1)(2) 355-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Commutazione rapida |
T | Commutazione lenta (non per AF/S) |
(2) | |
S | Pistone S |
R | Pistone a rotella R |
H | Leva oscillante con rotella H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
7H-2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
1K | Leva con rotella 1K |
3K | Leva angolare 3K |
(3) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza) |
01/01 | 1 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
03 | 3 contatti d'apertura (NC) |
(4) | |
H | Commutazione lenta contatti differiti |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
(5) | |
1297 | Custodie con fori trasversali |
(6) | |
2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
(7) | |
1637 | contatti dorati |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.