EX-355 Stangarm 10H
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
- Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrue
- Monteringsdetaljer til EN 50041
- 3 kabel indgange M 20 x 1.5
- kun til placeringsopgaver
Produkttypebetegnelse: EX-(1)(2) 355-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D |
(1) | |
Z | Spring kontakt |
T | Glidekontakt (ikke til AF/S) |
(2) | |
S | Stødstang S |
R | Rulletrykstang R |
H | Rullearm H |
10H | Stangarm 10H |
7H | Rullearm 7H |
7H-2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
1K | Rullearm udadvent 1K |
3K | Vinkel rulle på arm 3K |
(3) | |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
20 | 2 sluttekontakter (NO) (Afbryder med 2 NO-kontakter er ikke til sikkerhedsopgaver) |
01/01 | 1 sluttekontakt (NO) venstre / 1 brydekontakt (NC) højre |
12 | 1 sluttekontakt (NO)/2 brydekontakter (NC) |
03 | 3 brydekontakter (NC) |
(4) | |
H | Trykkontakt med kontakter i lag |
UE | Klide kontakt kobling med overlappende kontakter |
(5) | |
1297 | Kapsling med tværgående huller |
(6) | |
2138 | Rullearm 7H til positionsafbrydere med sikkerhedsfunktion |
(7) | |
1637 | guldbelagte kontakter |
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.