schmersal_s_icon.png
EX-355 Levier antenne 10H

EX-355 Levier antenne 10H

  • Boîtier métallique
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Y compris presse-étoupe antidéflagrante et vis de fermeture
  • Cotes de montage selon EN 50041
  • 3 entrées de câble M 20 x 1.5
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
Désignation produit:
EX-(1)(2) 355-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZRupture brusque
TAction dépendante (non applicable pour AF/S)

(2)
SPoussoir S
RPoussoir à galet R
HTête rotative à levier à galet H
10HLevier antenne 10H
7HTête rotative à levier à galet 7H
7H-2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité
1KLevier à galet 1K
3KLevier à galet inversé 3K

(3)
111 contact NO / 1 contact NF
022 contacts NF
202 contacts NO, (les interrupteurs avec 2 contacts NO sont inappropriés pour les tâches de sécurité)
01/011 contact NF à gauche / 1 contact NF à droite
121 contact NO / 2 contacts NF
033 contacts NF

(4)
HAction dépendante avec contacts décalés
UEAction dépendante avec contacts chevauchants

(5)
1297Boîtier avec trous transversaux oblongs

(6)
2138Tête rotative à levier à galet 7H pour interrupteurs de position avec fonction de sécurité

(7)
1637contacts dorés
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

EX-Z4V10H 355-02Z-3G/D

Numéro d'article 101191220

EX-Position switch with safety function