schmersal_s_icon.png
EX-355 Justerbar pinne 10H

EX-355 Justerbar pinne 10H

  • metallhus
  • God beständighet mot olja och bensin
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Aktiveringshuvuden kan vridas om med 4 x 90°
  • Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning
  • Monteringsinformation enligt EN 50041
  • 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
  • endast för positioneringsuppgifter
Produktbeteckning:
EX-(1)(2) 355-(3)Z(4)-(5)-(6)-(7)-3G/D

(1)
ZMoment
TTyckkontakt

(2)
STryckbult S
RNock med rulle R
HArm med rulle H
10HJusterbar armpinne 10H
7HArm med rulle 7H
7H-2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion
1KArm med rulle 1K
3KVinkelarm 3K

(3)
111 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
022 brytande kontakter (br)
202 slutande kontakter (sl), (brytare med 2 slutande kontakter är inte avsedda för säkerhetstillämpningar)
01/011 brytande kontakt (br) vänster / 1 brytande kontakt (br) höger
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)
033 brytande kontakter (br)

(4)
HTryckkontakt med stafflade kontakter
UETryckkontakt med överlappande kontakter

(5)
1297Kapsling med tvärgående hål med spår

(6)
2138Arm med rulle 7H för positionsbrytare med säkerhetsfunktion

(7)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.