EX-AZM 415-02/20ZPK 24VAC/DC-3D
Artikelnummer:101190748

Product omschrijving
- Ex-Zone 22
- metaalbehuizing
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Blokkeerkracht 3500N
- 2 schakelaars in één behuizing
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
Log in om prijzen te zien