EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D
Typebenaming van het product: EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D |
(1) | |
11/11 | 2 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO) |
02/11 | 3 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO) |
02/20 | 2 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO) |
02/02 | 4 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(3) | |
1637 | vergulde contacten |
- Ex-Zone 22
- metaalbehuizing
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Blokkeerkracht 3500N
- 2 schakelaars in één behuizing
- Instelbare kogelarrêtering tot 400 N
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Probleemloos openen van klemmende deuren door kniehevelsysteem
- 2 kabelingangen M 20 x 1.5
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101188673 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661344546 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
22 |
Explosiebeveiligingscategorie |
3D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
910 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
ruststroomprincipe |
Ja |
Aantal aanlooprichtingen |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
4 |
Classificatie
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Slagenergie, maximum |
4 J |
Blokkeerkracht |
3.500 N |
Arrêteerkracht, minimum |
80 N |
Arrêteerkracht, maximum |
400 N |
gedwongen verbrekingsweg |
5 mm |
Gedwongen verbrekingskracht, minimum |
15 N |
Max. bedieningssnelheid |
1 m/s |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Klembereik van de kabelwartel, minimum |
7 mm |
Klembereik van de kabelwartel, maximum |
12 mm |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
46,5 mm |
Breedte van de sensor |
130 mm |
Hoogte van de sensor |
100 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-10 ... +50 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Nominale voedingsspanning |
24 VAC |
Nominale voedingsspanning |
24 VDC |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Stroomverbruik, maximum |
10 W |
Schakelelement |
Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. Inclusief EX kabelwartel en sluitschroef |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, April 21, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, February 15, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 5/06/2025 15:09