schmersal_s_icon.png

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer: 101188673

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produktbeteckning:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl)
02/113 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakter (sl)
02/202 brytande kontakter (br) / 2 slutande kontakter (sl)
02/024 brytande kontakt (br)

(2)
utanlåser upp med spänning
Alåser med spänning

(3)
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Ex-zon 22
  • metallhus
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Klämkraft 3500N
  • 2 brytare i en kapsling
  • Inställbar kulsnäpplås 400 N
  • Förregling med skydd mot felaktig låsning.
  • Problemfri öppning av dörrar som är utsatta för påkänning
  • 2 kabelgenomföringar M 20 x 1.5

Beställningsinformation

Produktbeteckning

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer (beställningsnummer)

101188673

EAN (European Article Number)

4030661344546

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, version 7.0

EC002593

ETIM-nummer, version 6.0

EC002593

Certifieringar - Föreskrifter

Certifikat

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosionsskydd

Explosionsskydd: Föreskrifter

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Ex-zoner

22

Explosionsskyddad kategori

3D

Explosionsskydd märkning

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Globala egenskaper

Föreskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktiv princip

elektromekanisk

Kapslingens material

Aluminium

Kapslingsbeläggningens material

lackerad

Bruttovikt

910 g

Allmänna data - Egenskaper

låser upp med spänning

Ja

Antal aktiveringsriktningar

1

Antal säkerhetskontakter

4

Klassificering

Föreskrifter

EN ISO 13849-1

Mission time

20 År

Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar

B10D Öppnare (NC)

2.000.000 kopplingar

Mekaniska data

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Slagenergi, maximum

4 J

Klämkraft

3.500 N

Hållkraft, minimum

80 N

Hållkraft, maximum

400 N

tvångsöppningssträcka

5 mm

Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum

15 N

Aktiveringshastighet, maximum

1 m/s

Mechanical data - Connection technique

Anslutning, kontakt

Skruvkoppling M20 x 1,5

Förskruvningens kabelstorlek, minimum

7 mm

Förskruvningens kabelstorlek, maximum

12 mm

Anslutningsarea, minimum

0,75 mm²

Anslutningsarea, maximum

2,5 mm²

Note

All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor.

Mekaniska data - mått

Sensorns längd

46,5 mm

Sensorns bredd

130 mm

Sensorns höjd

100 mm

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass

IP67

Omgivningstemperatur

-10 ... +50 °C

Ambient conditions - Insulation values

Isolationsmärkspänning

250 VAC

Märkstötspänning

4 kV

Elektriska data

Termisk testström

6 A

Märkspänning

24 VAC

Märkspänning

24 VDC

Brukskategori AC-15

230 VAC

Brukskategori AC-15

4 A

Elektrisk märkeffekt, maximum

10 W

Kopplingsdon

NO, NC

Kopplingsprincip

Tyckkontakt

Kontakternas material, elektriskt

Silver

Leveransomfång

Leveransomfång

Actuator must be ordered separately.

Inklusive Ex-certifierad kabelförskruvning

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM 415
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM 415
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-08-21 17:55