schmersal_s_icon.png

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Artikelnummer: 101188673

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
Produkttypebetegnelse:

EX-AZM 415-(1)ZPK(2)-24VAC/DC-(3)-3D


(1)
11/112 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO)
02/113 brydekontakter (NC) / 1 sluttekontakt (NO)
02/202 brydekontakter (NC) / 2 sluttekontakter (NO)
02/024 brydekontakter (NC)

(2)
udenSpænding for at åbne
ASpænding for at låse

(3)
1637guldbelagte kontakter
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • Ex-zone 22
  • metal hus
  • 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Låsestyrke 3500N
  • 2 afbrydere i ét hus
  • Justerbar kuglelås til 400 N
  • Sammenlåsning med beskyttelse mod forkert låsning.
  • Problemfri åbning af stressede døre ved hjælp af klokkesvingssystem
  • 2 kabel indgange M 20 x 1.5

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

EX-AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC-3D

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101188673

EAN (European Article Number)

4030661344546

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Godkendelser - Forskrifter

Godkendelser

ATEX (Konformitätserklärung)

Eksplosionsbeskyttelse

Eksplosionsbeskyttelse: Standart

EN IEC 60079-0

EN 60079-31

Eksplosionsbeskyttelseszoner

22

Eksplosionsbeskyttet kategori

3D

Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning

D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 60947-5-1

Aktivt princip

elektromekanisk

Materiale til kapsling

Aluminium

Materiale af husovertræk

enamelled

Bruttovægt

910 g

Generelle data - egenskaber

Hvilestrømsprincip

Ja

Antal aktiverende retninger

1

Antal sikkerhedskontakter

4

Klassifikation

At standardisere, Forskrifter

EN ISO 13849-1

Brugstid

20 År

Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange

B10D åbner (NC)

2.000.000 koblinger

Mekaniske data

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 koblinger

Slagkraft, maksimum

4 J

Låsestyrke

3.500 N

Holdekraft, minimum

80 N

Holdekraft, maksimum

400 N

Tvangsåbningsstrækning

5 mm

Tvangsåbnings kraft, minimum

15 N

Aktiveringshastighed, maksimum

1 m/s

Mekaniske data - Tilslutning

Tilslutning, Stik

Skrueforbindelse M20 x 1.5

Klemområde for kabelforskruning, minimum

7 mm

Klemområde for kabelforskruning, maksimum

12 mm

Tilslutningskvadrat, minimum

0,75 mm²

Tilslutningskvadrat , maksimum

2,5 mm²

Bemærk (tilslutningstværsnit)

Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer.

Mekaniske data - afmåling

Længde på føler

46,5 mm

Bredde på føler

130 mm

Højde på føler

100 mm

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP67

Ambient temperature

-10 ... +50 °C

Omgivende forhold - Isolationsparametre

Isolations spænding

250 VAC

Fastsat impulsmodstandsspænding

4 kV

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

6 A

Forsyningsspænding

24 VAC

Forsyningsspænding

24 VDC

Brugskategori AC-15

230 VAC

Brugskategori AC-15

4 A

Elektrisk effektforbrug, maksimum

10 W

Koblingselement

Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC)

Koblingsprincip

Klide kontakt

Materiale til kontakterne, elektrisk

Sølv

Inkluderet

Inkluderet

Actuator must be ordered separately.

Inklusive Ex-godkendt kabelforskruning og låseskrue

Diagram

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM 415
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, April 21, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM 415
Type:See ordering code
Marking:D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 15, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 14.10.2025 21.50