EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- Ex-Zone 1 en 21
- metaalbehuizing
- kabeltrek- en kabelbreukfunctie
- Afdichtingsgraad IP66, IP67
- Centrale aansluitklem
- Mechanische schakelstatusweergave
- tweezijdige werking / kabellengte tot 2 x 100 m
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-I-RS655-Z22 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
153031620 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661535968 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
1 21 |
Explosiebeveiligingscategorie |
2G 2D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Verklaring van de fabricant, zones |
1 21 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiaal van de behuizing |
Grijs gietijzer, gelakt |
Materiaal van het behuizingsdeksel |
Grijs gietijzer, gelakt |
Lengte van het koord, maximum |
100 m |
Brutogewicht |
6.095 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal hulpcontacten |
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
B10D Verbreekcontact (NG) |
100.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Bedienelement |
Roldraaihefboom N300 |
Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
Bedieningsrichtingen richting |
Telkens 75° rechts- en linksdraaiend |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
2 x M25 x 1,5 |
aansluitwijze |
Veerklemaansluiting |
Draaddoorsnede, minimum |
0,5 mm², flexibel |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm², flexibel |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Beschermklasse |
I |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
300 V |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Vervuilingsgraad volgens IEC/EN 60947-1 |
3 |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
6 A |
Gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Gebruikscategorie AC-15 |
3 A |
Gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Gebruikscategorie DC-13 |
3 A |
Schakelprincipe |
Sprongschakeling |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Andere gegevens
Opmerking (toepassingen) |
Noodstop-trekkoordschakelaars |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
IECEx certificaat
CCC certificaat
NEPSI certificaat
ATEX certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Montagevoorbeeld
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EU-Type Examination Certificate: | TÜV 19 ATEX 8428 |
This certificate refers only to the certification of the products in accordance with the Explosion Protection Directive 2014/34/EU (ATEX). Product conformity in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC is declared by the manufacturer under its own responsibility. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 12/05/2024 19:04