EX-SLC440-ER-0970-14
EX-SLC440-ER-0970-14
- Ex-Zone 1 en 21
- Resolutie 14 en 30 mm
- Geïntegreerde bewaking extern relais
- Straalcodering
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
EX-SLC440-ER-0970-14 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103047648 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661619286 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-04 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-27-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
Certificeringen - Voorschriften
|
ATEX |
Explosiebeveiliging
Explosiebeveiliging: voorschriften |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-28 EN 60079-31 |
Explosiebeveiligingszones |
1 21 |
Explosiebeveiligingscategorie |
2G 2D |
Explosiebeveiligingsmarkering |
D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61496-2 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 61496-1 |
Materiaal van de behuizing |
Shatterproof glass |
Reactietijd, maximum |
20 ms |
Reaction time with beam coding A, maximum |
27 ms |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Herstartblokkering |
Ja |
Bewaking extern relais geïntegreerd |
Ja |
Met straalcodering |
Ja |
Blanking |
Ja |
7-segmentdisplay |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Geïntegreerde weergave, diagnose |
Ja |
Aantal veilige digitale uitgangen |
2 |
Aantal stralen |
96 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 62061 |
Performance Level, tot |
e |
Categorie volgens EN ISO 13849 |
4 |
PFH waarde |
5,14 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1 |
4 |
Mechanische gegevens
Reikwijdte, veiligheidsveld, minimum |
0,3 m |
Reikwijdte, veiligheidsveld, maximum |
7 m |
Laserdiode Golflengte |
850 nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
aansluitwijze |
Aansluitstekker |
Aansluitingen stekker, ontvanger |
Inbouwstekker M12, 8-polig |
Aansluitingen stekker, zender |
Inbouwstekker M12, 4-polig |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte van de sensor |
100 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP66 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Elektrische gegevens
Schakelspanning OSSD, hoog-signaal |
24 V |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Uitgangsstroom (veiligheidsuitgang), maximum |
0,25 A |
Uitvoering van de schakelelementen |
kortsluitvast, p-schakelend |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Set met 2 montagebeugels |
Toebehoren
Aanbeveling veiligheidsschakelcomponent |
SRB-E 301 |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
In geval van een fout (onderbreking van de 0 V kabel) bedraagt de lekstroom maximaal 1 mA. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
ATEX certificaat
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Series EX-SLC440 Series EX-SLG440 |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db |
Description of the component: | Safety light curtain / safety light grid |
Relevant Directives: | Machinery Directive 1) | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) 2) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 61496-1:2013 EN 61496-2:2013 ISO 13849-1:2015 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-1:2014 EN 60079-28:2015 EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Notified body for Type Examination: | 1) TÜV NORD CERT GmbH | 2) TÜV CYPRUS |
Langemarckstr. 20, 45141 Essen | Papaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia | |
Germany | Cyprus | |
ID n°: 0044 | ID n°: 2261 |
Type Examination Certificate: | 1) 44 205 16019910 | 2) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 13, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29/08/2024 23:16