schmersal_s_icon.png

EX-SLC440-ER-0970-14

Varenummer: 103047648

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • Ex-Sone 1 og 21
  • Oppløsning 14 og 30 mm
  • Integrert kontaktorkontroll

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

EX-SLC440-ER-0970-14

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

103047648

EAN (European Article Number)

4030661619286

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-27-04

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-27-04

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002549

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002549

Tillatelser - Standard

Data

ATEX

Eksplosjonsvern

Eksplosjonsvern: standard

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-28

EN 60079-31

Eksplosjonsvernsoner

1

21

Eksplosjonsvern-kategori

2G

2D

Eksplosjonsvern-merking

D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb

D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db

Gobale egenskaper

Standard

EN IEC 61496-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Kapslingsmateriale

Shatterproof glass

Reaksjonstid, maksimum

20 ms

Responstid med strålekoding A, maksimum

27 ms

Gobale egenskaper - Karakteristikker

Start/omstartssperre

Ja

Kontaktorovervåkning integrert

Ja

Lysstrålekoding

Ja

Utblendingsfunksjon

Ja

7-segmentsdisplay

Ja

Integrert indikator, status

Ja

Integrert indikator, diagnose

Ja

Antall sikre digitale utganger

2

Antall stråler

96

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kontrollkategori

4

PFH-verdi

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Mission time

20 år

Sikkerhetstype iht. IEC 61496-1

4

Mekaniske data

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, minimum

0,3 m

Rekkevidde, beskyttelsesfelt, maksimum

7 m

Bølgelengde for laserdiode

850 nm

Mechanical data - Connection technique

Konnektor stikk

Stikkontakt

Kabling av stik, mottaker

Konnektorplugg M12, 8-polet

Kabling av stik, sender

Konnektorplugg M12, 4-polet

Mekaniske data - mål

Bredde på sensor

100 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP66

Arbeidstempratur

-25 ... +50 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +70 °C

Elektriske data

Brytespenning OSSD, høy tilstand

24 V

Electrical data - Safety digital outputs

Utgangsstrøm (sikret utgang), maksimum

0,25 A

Sikkerhetsutgang

short-circuit proof, p-type

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Sett med 2 monteringsvinkler

Tilbehør

Recommended safety switchgear

SRB-E 301

Note

Note (General)

Im Ved feil (brudd på 0 V-tilførselen) er maksimal lekkasjestrøm 1 mA.

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series EX-SLC440
Series EX-SLG440
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX) 2)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:1) TÜV NORD CERT GmbH2) TÜV CYPRUS
 Langemarckstr. 20, 45141 EssenPapaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia
 GermanyCyprus
 ID n°: 0044ID n°: 2261
Type Examination Certificate:1) 44 205 160199102) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 29.08.2025, 13:57