MS MZM 100-W
Artikelnummer:
101185510
MS MZM 100-W
Artikelnummer:
101185510
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
MS MZM 100-W |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101185510 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661343464 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
210 g |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Breedte |
63 mm |
Hoogte |
120 mm |
Diepte |
44 mm |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Cilinderkopschroef met inwendige zeskant M6 x 40: 2x Cilinderkopschroef met inwendige zeskant M6 x 40 |
Omvang van de levering van het montagemateriaal |
1x montagebeugel |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Montage- en aansluithandleiding
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Grafische voorstelling van het product (explosietekening)
ID: kmzm1m01
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 26/04/2024 08:55