NDRZ50BL/RT/557-2905-1
NDRZ50BL/RT/557-2905-1
Typebenaming van het product: NDR(1)50(2)(3)(4)(5) |
(1) | |
R | Arrêtering (alleen in combinatie met EFR); ontgrendeling door draaien en trekken |
Z | Vasthouding (geïntegreerd in de kop van het toestel); trekken om te ontgrendelen |
(2) | |
Afdichtring wit | |
GR/ | Afdichtring zwart |
BL/ | Afdichtring blauw |
(3) | |
RT | Toestelkop rood |
(4) | |
/xxx | Cijfers bij de symbolen |
(5) | |
Frontring zilver (verchroomd) | |
-2905-1 | Frontring gele (kunststof) |
- Noodstopapparten en vuistslagknop met vasthouding
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69K
- Inbouwdiameter Ø 22,3 mm
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
NDRZ50BL/RT/557-2905-1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103014713 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661498430 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC001038 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC001038 |
Certificeringen - Voorschriften
|
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Uitvoering |
Noodstopdrukknop |
Bouwvorm |
Integrated jump mechanism and E-Stop symbol |
Inbouwcondities (mechanische) |
naar keuze |
Afdichtingstype |
Membraan Lipafdichtingen |
Materiaal van de bedieningsdeel |
ABS |
Materiaal van de frontring |
ABS, verchroomd |
Materiaal van de dichtbalg |
Silicone |
Kleur von de bedieningsdeel |
Rood |
Kleur van de frontring |
Geel |
Kleur van de dichtbalg |
Blauw |
Brutogewicht |
30 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Noodstopknop |
Ja |
bevestigingsflens |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Sprongmechanisme geïntegreerd |
Ja |
Verkrijgbaar in blokkerende versie |
Ja |
Volledig geïsoleerd: |
Ja |
Aantal contactelementen, maximaal |
2 |
Mechanische gegevens
Ontgrendeling |
Ontgrendeling via trekbeweging |
Mechanische levensduurduur, minimum |
100.000 schakelingen |
Bedieningskracht, ongeveer |
2 N |
Bevestiging |
Montageflens EFM |
Aandraaimoment van de schroeven |
0,6 Nm |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Hoogte |
45 mm |
Opmerking (montagediepte) |
Depth behind front panel including a contact element |
diameters voor de bedieningskoppen |
50 mm |
Inbouwdiameter |
22,3 mm |
Dikte van de frontplaat, minimum |
1,5 mm |
Dikte van de frontplaat, maximum |
6 mm |
Rastermaat |
50 x 50 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP69K |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +80 °C |
schokbestendig |
30 g / 18 ms |
trillingsvastheid |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 5/07/2025 18:48