schmersal_s_icon.png

NDRZ50BL/RT/557-2905-1

Tuotenumero: 103014713

Downloads

TraceParts CAD tiedosto
ePlan Tiedot
CADENAS CAD tiedosto
Product type description:
NDR(1)50(2)(3)(4)(5)

(1)
RLatching (only in conjunction with EFR); unlocking by turning and pulling
ZLatching mechanism (integrated in the device head); unlocking by pulling

(2)
white sealing ring
GR/black sealing ring
BL/blue sealing ring

(3)
RTred device head

(4)
/xxxdigit for symbols

(5)
front ring silver (chrome-plated)
-2905-1Front ring yellow (plastic)
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • Lukkiutuva hätäseispainike
  • Suojausluokka IP 69K
  • Asennusaukko Ø 22,3 mm

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

NDRZ50BL/RT/557-2905-1

Tuotenumero (tilausnumero)

103014713

EAN (European Article Number)

4030661498430

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-12

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-12

ETIM number, version 7.0

EC001038

ETIM number, version 6.0

EC001038

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

cULus

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Muotoilu

Emergency stop pushbutton

Design

Integrated jump mechanism

Asennusolosuhteet (mekaaniset)

Vapaa

Sealing type

Kalvo

Huulitiiviste

Ohjainten materiaali

ABS

Eturenkaan materiaali

ABS, kromattu

Paljetiivisteen materiaali

Silikoni

Toimintaelimen väri

punainen

Eturenkaan väri

keltainen

Paljetiivisteen väri

Sininen

Bruttopaino

30 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

Hätäpysäytyspainikkeet

Kyllä

Lisämerkinnät tilauksesta

Kyllä (1)

Kiinnityslaippa

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

integroitu lukintamekanismi

Kyllä

Asennoituva saatavilla

Kyllä

Kokonaan eristetty

Kyllä

Number of contact elements, maximum

3

Mekaaniset tiedot

Asennusohje

The unlock symbol should point upward.

Vapautus

Vetoavaus

Mekaaninen elinikä, minimi

100.000 kytkentäalue

Toimintavoima, likiarvo

25 N

Kiinnitys

Asennuslaippa EFM

Ruuvin kiristysvääntömomentti

0,6 Nm

Symbol labeling number

557

Mekaaniset tiedot - Mitat

Mounting height

45 mm

Note (Mounting height)

Height in front of the front panel.

Note (Mounting depth)

Depth behind front panel including one contact element

toimipäiden halkaisijat

50 mm

Kauluksen halkaisija

44,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Etulevyn paksuus, minimi {mm}

1 mm

Etulevyn paksuus, maksimi

6 mm

Asennusväli

50 x 50 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP67

IP69K

Ambient temperature

-15 ... +80 °C

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

5 g

Iskunkestävyys

<50 g (EN 60068-2-27)

tärinänkestävyys

20 g / 10 ... 150 Hz

Sähköiset tiedot

kytkentätaajuus

600 /h

Kielisuodatin

Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.10.2025 1.03